设计文件
1 设计文件
-
符号和尺寸
LPC2xxx ORCAD symbols
LPC2141/42/44/46/48微控制器基于16位/32位Arm7TDMI-S™CPU,支持实时仿真和嵌入式跟踪,将该微控制器与32 kB至512 kB的嵌入式高速Flash存储器相结合。128位宽的存储器接口和独特的加速器架构能以最大时钟速率执行32位代码。对代码大小要求严格的应用程序,可选用的16位Thumb模式以最小的性能损失换取超过30%的代码压缩。
由于尺寸小,功耗低,对于小型化是一项关键要求的应用(如门禁控制和销售点),LPC2141/42/44/46/48是理想之选。这些器件具有各种串行通信接口(从USB 2.0全速设备、多个UART、SPI、SSP到I²C总线)和8 kB至40 KB的片上SRAM,非常适合通信网关和协议转换器、软调制解调器、语言识别和低端成像,可提供大缓冲容量和高处理能力两大优势。多个32位定时器、单/双10位8通道ADC、10位DAC、PWM通道、45个快速GPIO线,拥有多达9个边沿或电平触发的外部中断引脚,以上特性使得这些微控制器适用于工业控制和医疗系统领域。
部件编号包含: LPC2146FBD64.
快速参考 文档类别.
1-5 / 30 文件
安全文件正在加载,请稍等
4 软件文件
注意: 推荐在电脑端下载软件,体验更佳。
安全文件正在加载,请稍等