LPC4350/30/20/10是Arm Cortex-M4微控制器,适用于嵌入式应用,包含一个Arm Cortex-M0协处理器,高达264 kB的SRAM,先进的可配置外设如状态可配置的定时器(SCT)和串行通用 I/O(SGPIO)接口,两个高速USB控制器,以太网,LCD,一个外部存储控制器,以及多个数字和模拟外设。LPC4350/30/20/10的CPU工作频率最高可达204 MHz。
Arm Cortex-M4是新一代32位内核,它提供系统增强型特性,例如低功耗,增强调试特性和提供高级别的块集成支持。Arm Cortex-M4 CPU包含3级流水线,采用Harvard架构,带有独立本地指令和数据总线,用于外设的第三条总线,以及包括支持投机分支的内部预取单元Arm Cortex-M4支持单周期数字信号处理器和SIMD指令。核内集成了一个硬件浮点处理器。
LPC4370包含一个应用Arm Cortex-M0协处理器和一个次级Arm Cortex-M0子系统,用于管理SGPIO和SPI外设。Arm Cortex-M0内核是节能且易于使用的32位内核,与Cortex-M4内核代码兼容、工具兼容。两个Cortex-M0内核都提供高达204MHz的性能,具有简单指令集和更小的代码大小。