LPC4300系列:基于Arm® Cortex®-M4/M0内核的高性能微控制器(MCU)

LPC4300系列微控制器集成了非对称双核架构的高性能与灵活性,以及多种高速连接选项、高级定时器、模拟以及可选安全功能,可保障代码和数据通信的安全。DSP capabilities enable all LPC43xx families to support complex algorithms in a data-intensive application. 闪存和无闪存选项支持灵活的内部和外部大型存储器配置。

LPC4300系列MCU解决方案非常适用于:

  • 智能电表
  • 嵌入式音频
  • 工业自动化与控制,车载信息服务,白色家电,电子仪器,电源管理
  • POS设备
  • 医疗及健身器材,诊断设备
  • Securely connected gateways, secure communication hubs
  • 汽车电子零件市场,包括远程信息处理
  • 数据控制器和导航

LPC4300 MCU系列

  • LPC431x:系列串行连接,高级定时器,模拟和高速连接,包括CAN 2.0。
  • LPC432x: 系列串行连接,高级定时器,模拟和高速连接,包括高速USB、CAN 2.0。
  • LPC433x: 系列串行连接,高级定时器,模拟和高速连接,包括高速USB、CAN 2.0、10/100以太网。
  • LPC435x:系列串行连接,高级定时器,模拟和高速连接,包括高速USB、CAN 2.0、10/100以太网、图形LCD控制器。
  • LPC437x: 系列串行连接,高级定时器,高速模拟(80 Msps ADC)和高速连接,包括高速USB、CAN 2.0、10/100以太网、图形LCD控制器。
  • LPC43Sxx: Full range of high-speed connectivity, timing and analog features combined with security features for code and data protection, including AES encryption, OTP key storage, and true random number generation.

LPC43XX结构框图