QorIQ® Layerscape 1020A和1022A双核处理器

LS1020A

点击播放视频

产品详情

框图

选择框图:

29841_LS1022A_BD

NXP Layerscape 1022A Processor block diagram

29841_LS1020A_BD

NXP Layerscape 1020A Processor block diagram

特征

内核复合体

  • 两个Arm® v7 Cortex®-A7 32位内核,每个内核都支持双精度浮点和运行频率高达1.2 GHz (LS1020A)或600 MHz (LS1022A)的NEONSIMD模块
  • 32 KB指令和数据L1缓存,带一个错误检测与校正位,针对指令和数据缓存提供ECC保护
  • 高达512 KB的一致性L2缓存,带一个错误检测与校正位,提供ECC保护

网络元件

  • SerDes
    • 4通道,高达6 GHz (LS1020A)
      • 支持SGMII、PCIe和SATA
      • 以太网
    • 单通道,高达5 GHz (LS1022A)
      • 支持PCIe®
  • 3个虚拟化增强型三速以太网控制器(VeTSEC),支持SGMII(多达两个)、RGMII、RMII、MII (LS1020A)
    • 支持IEEE® 1588
  • 两个虚拟化增强型三速以太网控制器(VeTSEC),支持RGMII、RMII、MII
    • 支持IEEE 1588
  • 两个PCIe Gen2控制器(LS1020A)
    • 通过单通道、双通道或4通道支持高达5G/tps (采用单个控制器)
    • MSI支持
  • 1个PCIe Gen2控制器
    • 通过单通道支持高达5G/tps
    • MSI支持

加速器和存储器控制

  • DDR存储控制器,支持频率高达1600 MHz的DDR3L和DDR4 (LS1020A)
    • 支持8位、16位、32位存储器,同时支持ECC
  • DDR存储控制器,支持频率高达1000 MHz的DDR3L
    • 支持8位、16位存储器,同时支持ECC
  • 安全引擎(SEC5.4)具有5个加密硬件加速模块、真随机数生成器、散列和CRC单元

基本外设和互连

  • ARM缓存一致性互连(CCI400)
  • ARM AMBA4 MPCore虚拟化
  • 支持16位接口的集成式闪存控制器
  • 4通道SPI闪存控制器
  • 带集成式PHY的USB3.0超高速控制器,支持OTG、主设备和设备模式(LS1020A)
  • 支持OTG、主机和设备模式的USB2.0控制器
  • SD/MMC控制器
  • 支持6G/tps的SATA3控制器
  • 3x I²C
  • 两个SPI

部件编号包含: LS1020ASE7HNB, LS1020ASE7KQB, LS1020ASE7MQB, LS1020ASE8KQB, LS1020ASN7HNB, LS1020ASN7KQB, LS1020ASN7MQB, LS1020AXE7HNB, LS1020AXE7KQB, LS1020AXE7MQB, LS1020AXN7HNB, LS1020AXN7KQB, LS1020AXN7MQB, LS1022ASE7EKB, LS1022ASN7EKB, LS1022AXE7EKB, LS1022AXN7EKB.

文档

快速参考 文档类别.

1-5 / 30 文件

展开

设计资源

硬件

3 硬件

软件

2 软件文件

注意: 推荐在电脑端下载软件,体验更佳。

工程服务

1-5 / 14 工程服务

展开

查找支持此产品的所有合作伙伴,请参阅 合作伙伴市场.

培训

2 培训

支持

您需要什么帮助?