基于ARM技术的QorIQ® Layerscape处理器

QorIQ ARM处理器产品组合具备卓越的性能,适用于从最小规格、功率受限的网络和工业应用,直到最新的虚拟网络和需要高级数据通路和网络外设接口的嵌入式系统的各种应用。

LS1012A

全球功耗最低的64位ARM®处理器
LS1012A
    极低功耗64位ARM,适用于IoT和NAS
  • 64位ARM® Cortex®-A53内核
  • 带ECC保护的缓存存储器
  • 2x 1/2.5千兆以太网
  • PCI Express® Gen2,USB 3.0,SATA 3,QuadSPI,SDIO
  • 数据包加速引擎
更多信息

LS1020A

面向工业控制的双核处理器
LS1020A
    首款面向低功耗应用、带数据包处理功能的ARM
  • Cortex-A7
  • 双核
  • 1 GHz
  • 2 Gbps数据包处理
  • 1 Gbps加密
  • 2 W
更多信息

LS1021A

带LCD控制器的双核处理器
LS1021A
    首款面向低功耗应用、带LCD和丰富网络外设的ARM
  • Cortex-A7
  • 双核
  • 1 GHz
  • 2 Gbps数据包处理
  • 1 Gbps加密
  • LCD控制器
  • 2 W
更多信息

LS1024A

高性价比企业级性能
LS1024A
    高性价比企业级性能
  • ARM A9
  • 双核
  • 1.2 GHz
  • < 3 W低功耗
  • DPI,压缩分载
  • 数据包引擎和RAID分载
更多信息

LS1028A

工业应用处理器
LS1028A
    工业应用处理器
  • ARM V8
  • 双核
  • GPU和LCD控制器
  • 支持TSN的交换机
  • 支持TSN的以太网控制器
更多信息

LS1043A/23A

面向智能边缘节点、访问工业节点和WLAN的解决方案
LS1043A/23A
    首款面向网关和接入点的64位ARM处理器
  • 2-4x A53,高达1.6GHz
  • 10 Gbps数据包处理
  • 5 Gbps加密
  • 5-10 W
更多信息

LA1575

可编程的无线平台
LA1575
    首款面向网关和路由器的高性价比A72 ARM
  • Cortex-A72
  • 4核
  • DPAA1
  • 10 Gbps数据包处理
  • 10 Gbps加密
  • 10-12 W
更多信息

LS1046A/26A

极低功耗的高性能A72
LS1046A/26A
    首款面向网关和路由器的高性价比A72 ARM
  • Cortex-A72
  • 4核
  • DPAA1
  • 10 Gbps数据包处理
  • 10 Gbps加密
  • 10-12 W
更多信息

LS1088A/48A

智能边缘节点加速
LS1088A/48A
    首款面向智能边缘节点、带DPAA2的8x A53 ARM
  • Cortex-A53,高达1.6 GHz
  • 4-8核
  • 1.5 GHz
  • DPAA2
  • 20 Gbps数据包处理
  • 10 Gbps加密
  • 15-20 W
更多信息

LS2084A/44A

面向网络的极高性能64位Arm A72内核
LS2084A/44A
    首款8x A72 ARM xxxxx
  • Cortex-A72,高达2.2GHz
  • 4-8核
  • 40 Gbps数据包处理
  • 20 Gbps加密
  • 20-35W
更多信息

LS2088A/48A

领先的64b ARM A72性能,满足可编程分载
LS2088A/48A
    首款带DPAA2 xxxxx的8x A72 ARM
  • Cortex-A72,高达2.2GHz
  • 4-8核
  • 40 Gbps数据包处理
  • 20 Gbps加密
  • 20-35W
更多信息

QorIQ通信处理器产品组合具备无与伦比的深度和广度。凭借新推出的新一代QorIQ Layerscape系列ARM®处理器,QorIQ ARM处理器将支持范围扩展至从最小规格、功率受限的网络和工业应用,直到最新的虚拟网络和需要高级数据通路和网络外设接口的嵌入式系统的各种应用。

QorIQ处理平台

  • QorIQ高性价比处理器
    • LS1012A: QorIQ Layerscape 1012A低功耗通信处理器
    • LS1020A: QorIQ Layerscape 1020A和LS1022A双核处理器
    • LS1021A: 带有LCD控制器的QorIQ Layerscape 1021A双核处理器
    • LS1024A:QorIQ Layerscape 1024A通信处理器
    • LS1028A: QorIQ Layerscape 1028A工业应用处理器
    • LS1043A: QorIQ Layerscape 1043A和LS1023A通信处理器
    • LA1575: QorIQ Layerscape LA1575可编程的无线平台
    • LS1046A: QorIQ Layerscape 1046A和LS1026A多核通信处理器
    • LS1088A: QorIQ Layerscape 1088A和LS1048A通信处理器
  • QorIQ中等性能处理器
    • LS2080A: QorIQ Layerscape 2080A和LS2040A多核通信处理器
    • LS2085A: QorIQ Layerscape 2045A和LS2085A多核通信处理器

恩智浦安全平台

培训与活动

Loading Blockdiagram

 
正在加载

产品选型工具

[categoryName]

Matching: [categoryName]

Refine Results Reset Filter
Filter by Part Number
1 100
供货情况

 
正在加载

  返回
100 Results
 
 
 
 
 
1 100

Showing x Filtered Results
 
 

 
对比  
  对比
 
商品供货情况 样品供货情况
供货情况