8位高性价比FL16/8 MCU

产品详情

框图

Freescale S08FL Microcontroller Block Diagram

Freescale S08FL Microcontroller Block Diagram

特征

8位HCS08中央处理器(CPU)

  • 高达10 MHz内部总线频率(20 MHz HCS08内核),提供4.5至5.5V,温度范围为-40°C至+85°C

片上存储器

  • 高达16K闪存,在整个工作电压和温度范围内均可进行读取/编程/擦除操作
  • 高达1024字节RAM
  • 安全电路

节电模式

  • 两种低功耗停止模式,低功耗等待模式

时钟源选项

  • 振荡器(XOSC)时钟源选项包括振荡器、晶体或陶瓷谐振器
  • 高达20 MHz的内部时钟源(ICS)模块

外设

  • 中断优先级控制器(IPC)
  • 模数转换器(ADC) — 12通道,8位分辨率
  • 定时器/脉宽调制器模块(TPM)— 1个4通道,1个2通道
  • 定时器/脉宽调制器模块(TPM)— 1个4通道,1个2通道
  • 带可选13位间隔、LIN扩展的SCI模块

输入/输出

  • 30个通用输入/输出(GPIO)引脚,其中一个引脚只输入,一个引脚只输出。

系统保护

  • 计算机正常运行(COP)看门狗模块可以复位,可以选择采用专用的1 kHz内部时钟源或总线时钟来运行
  • 带复位或中断功能的低电压检测,开始点可选择
  • 带复位功能的非法操作码检测
  • 带复位功能的非法地址检测
  • 闪存块保护

开发支持

  • 单线后台调试接口
  • 断点设置功能
  • 片上在线仿真器ICE调试模块包含两个比较器和9个触发点

部件编号包含: MC9S08FL16CLC, MC9S08FL16CBM, MC9S08FL8CLC, MC9S08FL8CBM.

文档

快速参考 文档类别.

1-5 / 9 文件

展开

设计资源

硬件

1-5 / 6 硬件

展开

软件

工程服务

3 工程服务

查找支持此产品的所有合作伙伴,请参阅 合作伙伴市场.

支持

您需要什么帮助?