QN902x是一款超低功耗、高性能和高度集成的Bluetooth LE解决方案。它应用于Bluetooth智能应用,如运动和健身、人机界面设备以及启用应用程序的智能配件。该产品专为可穿戴电子产品而设计,可在纽扣电池等小容量电池的驱动下运行。
QN902x在单个芯片上集成了Bluetooth LE无线电、控制器、协议栈和配置文件软件,提供了一款灵活易用的Bluetooth LE SoC解决方案。它还具有一个高性能MCU和片上存储器,支持用户开发单芯片无线MCU解决方案。用户还可以通过连接至应用处理器将QN902x用作网络处理器,以实现更高级的应用。
其他系统特性包括完整集成的DC-DC和LDO、低功耗睡眠定时器、电池检测器、通用ADC和通用IO。这些功能可降低整体系统成本和尺寸。QN902x在所有模式下都具有非常低的功耗。它能够在电池供电系统中实现较长的使用寿命,同时保持出色的射频性能QN9020/1的工作电源电压范围为2.4 V至3.6 V。QN9022的工作电源电压范围为1.8 V至3.6 V。
GFSK调制格式
32.768 kHz晶体振荡器
部件编号包含: QN9020, QN9021, QN9022.
快速参考 文档类别.
1-5 / 18 文件
安全文件正在加载,请稍等
2 硬件
1-5 / 12 硬件
查找支持此产品的所有合作伙伴,请参阅 合作伙伴市场.
5 软件产品
查找支持此产品的所有合作伙伴,请参阅 合作伙伴市场.
1-5 / 11 工程服务
There are no results for this selection.
查找支持此产品的所有合作伙伴,请参阅 合作伙伴市场.