C29x系列加密协处理器

随着网络犯罪率呈两位数激增,许多公司(如Facebook和Google)采用安全网页作为保护用户和公司的手段,很显然,安全网络流量正在激增,并传递着传统的信用卡交易信息。当安全事务增加到每秒成百上千个的时候,软件已无法完成,因为执行SSL或IPsec事务需要完成公钥握手操作,这就会出现网络流量瓶颈问题。

C29x系列加密协处理器的推出,为数据中心和网络安全设备提供了分担公钥处理事务的解决方案,扩容后可每秒处理成千上万个事务。这一可扩展解决方案包含3个器件,即C291、C292和C293协处理器,可提供每秒8k和32k次2048位RSA事务的处理能力,功耗却只有4-10瓦。

由于C29x系列器件通过PCIe总线分担事务,因而可以与QorIQ®通信处理器或市场上的其他主处理器搭配使用。