滚动图片以放大
MCR20A是面向IEEE® 802.15.4标准的新一代2.4 GHz收发器,扩展了恩智浦广泛的无线连接产品组合。MCR20A可提供世界级的110 dB链路预算,确保支持最大的通信距离。同时,MCR20A还能以显著低于同类产品的峰值电流接收和发送数据。这一特性使得同样的电池电量能够支持网状网络运行更长的时间。双PAN支持使系统可以同时参与两个802.15.4网络的会话,无需多个无线基站。
部件编号包含: MCR20AVHM.
Thread网络协议如需获取恩智浦预认证的Thread网络协议栈,请填写以下表单。
快速参考 文档类别.
4 文件
安全文件正在加载,请稍等
3 硬件
3 软件文件
注意: 推荐在电脑端下载软件,体验更佳。
如需恩智浦直接支持,请参阅 工程服务.
4 工程服务
There are no results for this selection.
查找支持此产品的所有合作伙伴,请参阅 合作伙伴市场.