面向工业应用的带CAN的数字信号控制器

56F803X

产品详情

框图

Freescale 56F803X Digital Signal Controller Block Diagram

NXP<sup>&#174;</sup> 56F803X Digital Signal Controller Block Diagram

特征

  • 它采用统一、高性价比的架构,兼具DSP和MCU功能,32MHz内核频率,性能可达32 MIPS。
  • 64 KB (32K x 16)程序闪存
  • 8 KB (4K x 16)统一数据/程序RAM
  • 集成外设:
    • 控制器局域网(CAN)
    • 1个6通道脉宽调制(PWM)模块
    • 3个可编程间隔定时器(PIT)
    • 多达53路通用IO
    • 两个高达8通道的12位模数转换器(ADC)
    • 两个12位数模转换器(DAC)
  • 本产品包含在恩智浦产品长期供货计划中, 自推出后至少保证10年供货

部件编号包含: MC56F8033VLC, MC56F8035VLD, MC56F8036VLF, MC56F8037MLH, MC56F8037VLH, SC56F8037F4VLH.

对比表

系列产品对比

56F803356F803556F803756F8036
定时器

文档

快速参考 文档类别.

1-5 / 29 文件

展开

设计资源

硬件

1-5 / 6 硬件

展开

软件

1-5 / 18 软件文件

展开

注意: 推荐在电脑端下载软件,体验更佳。

工程服务

2 工程服务

查找支持此产品的所有合作伙伴,请参阅 合作伙伴市场.