集成主处理器

MPC8610

产品详情

框图

Freescale MPC8610 Host Processor Block Diagram

Freescale MPC8610 Host Processor Block Diagram

特征

  • e600内核基于Power Architecture技术,提供带ECC功能的256 KB背面L2缓存
  • 高达1333 MHz性能和3060 MIPS
  • AltiVec 128位矢量处理引擎,能够加快图像识别和编码/解码
  • 支持ECC的DDR/DDR2 SDRAM存储控制器(高达533 MHz)
  • 集成显示控制器支持高达SXGA 1280 x 1024的分辨率和每像素24位
  • 两个同步串行接口(SSI)控制器,用于I²S或AC97音频输入/输出
  • 两个PCI Express®接口,其中一个带有1x/2x/4x/8x通道,用于连接图形处理器
  • 32位,66 MHz,PCI 2.2接口,
  • 两个四通道DMA控制器
  • 增强的本地总线,提供用于ROM、NAND或NOR闪存的32位复用地址/数据
  • 两个快速/串行红外接口(FIRI/SIRI)
  • 串行外设接口(SPI)
  • 两个双通用异步收发器(DUART)
  • 两个I²C控制器
  • 高达32个通用输入/输出(GPIO)端口
  • 本产品包含在恩智浦产品长期供货计划中,自推出后至少保证10年供货

部件编号包含: MC8610TPX1066JB, MC8610TPX800GB, MC8610VT800GB.

文档

快速参考 文档类别.

1-5 / 15 文件

展开

设计资源

软件

1 软件文件

注意: 推荐在电脑端下载软件,体验更佳。

支持

您需要什么帮助?