超可靠的MPC56xS MCU,适用于汽车和工业仪表板

MPC564xS

产品详情

框图

MPC564xS Block Diagram

MPC564xS Block Diagram

特征

  • 双指令执行(dual-issue)32位、基于Power Architecture且兼容Book E的CPU内核复合体(e200z4d)存储器管理单元和4 KB指令缓存
  • 与通常兼容Book E的代码相比,可变长度编码(VLE)指令集可以显著减少代码大小。
  • 最高2 MB片上闪存,带闪存控制器
  • 独立的4×16 KB闪存块,用于EEPROM仿真
  • 高达64 KB片上SRAM,带ECC
  • 高达1 MB片上图形SRAM(无ECC)
  • 支持两个TFT显示器,为数字视频输入提供WVGA分辨率的并行数据接口(PDI)
  • 音频产生和播放使用带4通道混频器和PWM或I2S输出的PCM或DDS信号源
  • 带电机失速检测的步进电机驱动器,可监测多达6个计量

部件编号包含: SPC5645SF1VLT, SPC5645SF1VLU, SPC5645SF1VVU.

文档

快速参考 文档类别.

1-5 / 36 文件

展开

设计文件

1 设计文件

硬件

1-5 / 6 硬件

展开

软件

1-5 / 6 软件文件

展开

注意: 推荐在电脑端下载软件,体验更佳。

工程服务

1-5 / 8 工程服务

展开

查找支持此产品的所有合作伙伴,请参阅 合作伙伴市场.

培训

8 培训

展开

支持

您需要什么帮助?