设计文件
1 设计文件
-
印刷电路板与电路图
MPC8360E Orcad Symbol File
恩智浦半导体MPC8360E PowerQUICC® II™ Pro系列集成通信处理器是广受欢迎的PowerQUICC II系列的新一代升级产品,包含基于Power Architecture技术的内核。 MPC8360E系列包含新一代通信引擎QUICC Engine,支持广泛的协议,包括千兆以太网和OC-12异步传输模块(ATM)/POS分组网。新加的增强功能包括e300内核(是603e™ 内核的增强版,带有更大缓存)、运行频率提高到667 MHz、一个DDR存储控制器和内置安全引擎。
MPC8360E PowerQUICC® II Pro通信处理器的高级特性,使其非常适合今日和未来的有线和无线接入设备,及小型和中型企业网络设备。目标应用包括多租户单元(MTU)、数字用户线路接入复用器(DSLAM)、无线基站、多用户和固定用户接入节点、分插复用器和路由器。
MPC8358E处理器是MPC8360E PowerQUICC® II Pro系列的成员,可与MPC8360E实现引脚兼容(仅TBGA)。MPC8358E是一个高性价比的、低功耗处理解决方案,可满足宽带接入应用的性能要求,其中包括中小企业(SME)路由器、低端DSLAM和IP专用自动小交换(PABX)系统。
e300片上系统平台
MPC8358E PowerQUICC® II Pro系列基于e300片上系统(SoC) 平台。可轻松快速地添加或删除功能模块,并针对新兴市场开发新的基于SoC的系列成员。e300 SoC平台的核心是基于Power Architecture技术的恩智浦e300内核。e300内核是603e内核的增强版,603e用于上一代PowerQUICC® II处理器。
增强功能包括两倍多的带有集成奇偶校验和其它性能增强功能的L1缓存(32 KB数据缓存和32 KB指令缓存)。e300内核可与现有的基于603e内核的产品实现软件兼容。
连接
MPC8360E处理器支持广泛的通信接口,如MII、RMII、GMII、TBI、RTBI、NMSI、UTOPIA、POS和TDM。DDR存储控制器有助于确保高速存储器接入,并确保本地系统总线工作频率达到133MHz。双UART、双内部集成电路(I2C)、双串行外设接口(SPI)、PCI接口和通用串行总线(USB)接口(可兼容全速/低速USB 2.0)等,还提供了更多系统连接。
集成安全性MPC8360E和MPC8358E处理器采用集成安全性,由恩智浦安全协处理器产品线提供强大的集成安全引擎。集成安全性支持DES、3DES、MD-5、SHA-1、AES和ARC-4加密算法、一个公钥加速器和一个片上随机数生成器。该集成安全引擎支持单通加密和身份验证,满足IPsec、IEEE® 802.11i标准和其他安全协议的要求。
典型应用
|
|
DSL基础架构
|
分插复用器和数字交叉连接 多业务接入节点(MSAN) |
无线基础架构
|
中小型企业(SME)路由器
|
集成式语音路由器和数字IP专用自动小交换机(PABX) |
部件编号包含: MPC8358CVRADDDA, MPC8358CVRAGDDA, MPC8358CVRAGDGA, MPC8358CVVAGDGA, MPC8358ECVRAGDDA, MPC8358ECVRAGDGA, MPC8358ECVVAGDGA, MPC8358EVRAGDDA, MPC8358EVRAGDGA, MPC8358EVVAGDGA, MPC8358VRADDDA, MPC8358VRAGDDA, MPC8358VRAGDGA, MPC8358VVADDEA, MPC8358VVAGDGA.
MPC8358E | MPC8360E | |
---|---|---|
CPU | e300 | e300 |
I-Cache/D-Cache (KB) | 32/32 | 32/32 |
Available clock frequencies | Up to 400 MHz | Up to 667 MHz |
QUICC Engine | 2 x RISC core | 2 x RISC core |
Available clock frequencies | Up to 400 MHz | Up to 500 MHz |
Ethernet | Up to 2 x 10/100/1,000 Up to 6 x 10/100 |
Up to 2 x 10/100/1,000 Up to 8x 10/100 |
ATM | 1 x UTOPIA L2 | 2 x UTOPIA L2 |
MPHY | Single 31/128 port | 128 per UTOPIA port |
POS | Yes | Yes |
TDM | Up to 4 TDM interfaces (QMC) Up to 256 channels at 16 Mbps on a single interface Up to four clear channel T3/E3 |
Up to 8 TDM interfaces (MCC) Up to 256 channels at 16 Mbps on a single interface Up to eight clear channel T3/E3 |
Memory controller | 1 x 32/64-bit DDR | 1 x 32/64-bit or 2 x 32-bit DDR |
Local bus | Yes | Yes |
PCI | One 32-bit (up to 66 MHz) | One 32-bit (up to 66 MHz) |
Integrated security engine* | Yes | Yes |
DUART | Yes | Yes |
I 2C controller | 2 | 2 |
SPI | 2 | 2 |
USB | Yes | Yes |
Interrupt controller | Yes | Yes |
Package options | 740 TBGA 668 PBGA |
740 TBGA |
快速参考 文档类别.
1-5 / 56 文件
安全文件正在加载,请稍等
2 硬件
3 硬件
查找支持此产品的所有合作伙伴,请参阅 合作伙伴市场.
1-5 / 6 软件文件
可访问其他软件。 查看我们的精选合作伙伴解决方案.
注意: 推荐在电脑端下载软件,体验更佳。
安全文件正在加载,请稍等
1-5 / 14 软件产品
查找支持此产品的所有合作伙伴,请参阅 合作伙伴市场.
1-5 / 6 工程服务
There are no results for this selection.
查找支持此产品的所有合作伙伴,请参阅 合作伙伴市场.
5 培训
5 培训