PowerQUICC® III处理器具有TDM、DDR、PCI、1 GB以太网、安全性、带有UTOPIA的CPM

MPC8555E

产品详情

选择区域:

框图

Freescale PowerQUICC MPC8555E Communications Processor Block Diagram

PowerQUICC<sup>&#174;</sup> MPC8555E Communications Processor Block Diagram

特征

  • 通信处理器模块用于外设处理任务
  • 内置安全引擎
  • 多PCI接口支持
  • 高性能e500内核
  • 低功耗
  • 灵活的SoC平台可加快上市速度
  • 简化电路板设计
  • 本产品包含在恩智浦产品长期供货计划中, 自推出后至少保证10年供货

部件编号包含: MPC8555CVTAJD, MPC8555ECPXALF, MPC8555EPXAJD, MPC8555EPXAPF, MPC8555EPXAQF, MPC8555EVTAPF, MPC8555EVTAQF, MPC8555PXALF, MPC8555VTALF, MPC8555VTAPF.

文档

快速参考 文档类别.

1-5 / 64 文件

展开

设计资源

选择区域:

设计文件

1 设计文件

硬件

2 硬件

软件

5 软件文件

注意: 推荐在电脑端下载软件,体验更佳。

支持

您需要什么帮助?