T1023 WLAN接入点系统

RDT1023WLAN

滚动图片以放大

产品详情

框图

T1023 WLAN Access Point System Based on the QorIQ<sup>®</sup>

特征

特性

  • 高度集成的SoC,可为WLAN市场优化网络快速通道处理引擎
  • QorIQ T1023处理器最高1.4 GHz
  • e5500 64b Power PC双核
  • 32 Kb I/D L1缓存和256 Kb专用L2缓存,提供内核时钟专用背面缓存

特性

  • 1 Gb DDR3 DRAM
  • 512 MB NAND闪存
  • 32 MB SPI NOR闪存

特性

  • 1个1/2.5 SGMII – 支持高达10 Gbps XFI
  • 1个1GbE以太网(RGMII)
  • 3个迷你PCIe第2代插槽
  • 1个10/100/1000Mbps RJ45,符合PoE 802.3at

特性

    通过WPC-Qi中等功率规范认证:

  • 1个控制台,RJ45
  • 1个USB 2.0
  • 5个LED指示灯,1个工厂复位按钮
  • 12 VDC, 2.5A电源,以太网供电802.3at PD
  • 用于调试的JTAG

特性

  • EN55022:2010 +AC:2011,A类
  • AS/NZS CISPR 22:2009 + A1:2010,A类
  • EN 61000-3-2:2014,A类

购买选项

T1023WLAN-PA-Image

点击展开

  • T1023WLAN-PA

  • T1023 WLAN development platform.

  • CNY8,218.58
  • 数量为 1
    • 供货情况: 缺货
从恩智浦处购买从分销商处购买

文档

快速参考 文档类别.

1 文件

设计资源

软件

4 软件文件

注意: 推荐在电脑端下载软件,体验更佳。

支持

您需要什么帮助?