我们的MCU、DSP/DSC和安全处理器产品组合具备高集成度,全面的软件/硬件支持工具,覆盖广泛的性能范围。

    我们的MCU、DSP/DSC和安全处理器产品组合具备高度集成、全面的软件/硬件支持工具,覆盖广泛的性能范围。

    8/16位微控制器

    S12、HC08、HCS08和LPC9XX/80C51系列

    ColdFire+/ColdFire MCU和MPU
    • ColdFire架构
    • 由强大的开发工具和设计资源生态合作体系提供支持
    更多信息

    面向特定应用的MCU/MPU

    C29x系列、ICP、BLE和IEEE 802.15.4 + ZigBee

    8/16位微控制器
    • 专为实时应用而设计,从客户产品到汽车系统,无所不包
    • OTP、ROM和无ROM器件的全面产品组合
    更多信息

    数字信号
    处理器/数字信号控制器

    Starcore、DSP56xxx和MC56Fxxxx系列

    面向特定应用的MCU/MPU
    • 集成的基于ARM Cortex-M内核的MCU
    • 片上Bluetooth智能无线收发器
    • 面向Bluetooth软件栈和应用代码的Flash、RAM和ROM
    更多信息

    ColdFire+/ColdFire MCU和MPU

    32位解决方案

    数字信号处理器/数字信号控制器
    • 基于Starcore技术的DSP
    • 适用于各种应用,从通用嵌入式市场到电机控制和功率变换,用途非常广泛
    更多信息

    与我们互动