面向汽车应用的15 W无线充电发射器IC

MWCT1x1xA

点击播放视频

产品详情

选择区域:

框图

MWCT1x1xA Block Diagram

MWCT1x1xA Block Diagram

特征

  • 符合无线充电联盟(WPC)的最新规范
  • 功率传输效率超过70%
  • 优化的异物检测算法
  • 支持大多数15 W线圈类型,包括单线圈或多线圈
  • 片上数字解调,可降低物料清单成本
  • 运行和待机功耗较低
  • 高级版本可提供额外的设计灵活性,帮助打造独一无二的产品
  • 易于使用的调试和配置工具,可加速产品开发
  • 固定工作频率,可减少汽车系统中的EMI
  • 支持关键FOB避免功能
  • 支持工作频率抖动技术,可避免AM频段干扰

部件编号包含: MWCT1011AVLH, MWCT1013AVLH.

文档

快速参考 文档类别.

1-5 / 7 文件

展开

设计资源

选择区域:

硬件

1 硬件产品

软件

1 软件文件

注意: 推荐在电脑端下载软件,体验更佳。

工程服务

3 工程服务

查找支持此产品的所有合作伙伴,请参阅 合作伙伴市场.

培训

1 培训

支持

您需要什么帮助?