SPI可编程10 A H桥有刷直流电机驱动器

HB2000

滚动图片以放大

产品详情

框图

HB2000 SPI可编程的H桥有刷直流电机驱动器

HB2000 SPI Programmable H-Bridge Brushed DC Motor Driver

特性

主要特性

  • 通过SPI提供先进的诊断报告
  • 精确的实时电流反馈(5%)
  • 低导通电阻集成MOSFET:最大235mΩ (TJ =150°C)
  • 散热额定值RθJC (底部) <1.0°C/W
  • 10A时工作电压,瞬态电压为40V
  • 通过SPI提供8个可选的压摆率:0.25至大于16V/µs
  • 通过SPI提供4个可选的电流限值:5.4/7.0/8.8/10.7A
  • 可配置为H桥或半桥
  • 负载电源电压最小值5V,最大值28V
  • 工作环境温度为–40至125°C
  • 并行和SPI接口及输入控制器

产品长期供货计划

部件编号包含: MC33HB2000AES, MC33HB2000EK, MC33HB2000FK.

文档

快速参考 文档类别.

1-5 / 10 文件

展开

设计资源

硬件

1-5 / 8 硬件

展开

软件

1 软件文件

注意: 推荐在电脑端下载软件,体验更佳。

培训

4 培训