Javascript must be enabled to view full functionality of our site.
NXP
产品
应用
设计中心
技术支持
公司
语言
English
中文
日本語
한국어
订单
中文
产品
处理器和微控制器
模拟和混合信号
音频和无线设备
接口
电源管理
射频
RFID / NFC
安全与认证
传感器
无线连接
特定应用产品
产品查找工具
恩智浦产品信息
设计建议工具
已停产
UBA20260DB01 23 W 120 V逐级调光CFL参考设计
UBA20260DB01 23 W 120 V逐级调光CFL参考设计
UBA20260DB01
接收通知
存档
本页面包含有关样品阶段产品的信息。此处的规格和信息如有更改,恕不另行通知。如需了解其他信息,请联系支持人员或您的销售代表。
滚动图片以放大
UBA20260DB01 120V 23W Round Reference - Top
归档的内容不再更新,仅作为历史记录参考。
UBA20260电路是一个半桥驱动器IC设置,用于驱动灯具电流约为240 mA的典型23 W灯头,也可以驱动额定灯具功率为20 W的类似灯具类型。额定市电电压为230 V或120 V (RMS)时,从市电获取的总功率约为23 W。UBA20260电路板可以轻松配置来驱动不同功率等级的不同紧凑型荧光灯(CFL)。通过更换电感分接头并安装不同的灯电容器,就可以驱动不同的CFL。
文档
快速参考
文档类别
.
恩智浦 (2)
筛选
完成
过滤方式
清除全部
数据手册
用户指南
清除全部
2 文件
排序方式
相关性
最新/按日期排序
用户指南
230 V and 120 V reference design using UBA20260
快速入门
PDF
版本 1.0
Sep 30, 2011
450.0 KB
UM10499
英语
数据手册
600 V and 350 V power IC for step dimmable CFLs
PDF
版本 2.0
Oct 10, 2011
258.0 KB
UBA20260
英语
安全文件正在加载,请稍等
支持
您需要什么帮助?
Narrow your search
搜索
推荐链接
在恩智浦网络社区提问