带电源的10通道LED背光驱动器

MC34844

滚动图片以放大

产品详情

框图

恩智浦MC34844 LED驱动器框图

NXP<sup>&#174;</sup> MC34844 LED Driver Block Diagram

特性

微控制器(MCU)

  • 输入电压:7 V至28 V
  • 高达60 V的输出电压, 并带有动态净空控制
  • 输出电流:2.5 A
  • 每个通道高达50 mA LED电流(34844)
  • 每个通道高达80 mA LED电流(34844A)
  • 90%效率(直流:直流)
  • ±2%误差的10通道电流镜
  • I2C/SM总线接口
  • 8位可编程电流DAC
  • 用户可编程OVP
  • LED故障检测和OTP/OCP/UVLO锁定
  • 34844的可编程或可同步PWM频率范围为100到25000 Hz
  • 34844A的可编程或可同步PWM频率范围为100到27000 Hz
  • 32引脚5x5x0.8mm TQFN无铅封装

主要特性

  • 并行接口和输入控制
  • I2C接口和输入控制

产品长期供货计划

部件编号包含: MC34844AEP.

文档

快速参考 文档类别.

1-5 / 6 文件

展开

设计资源

硬件

1 硬件产品

工程服务

1 工程服务

查找支持此产品的所有合作伙伴,请参阅 合作伙伴市场.

培训

1 培训

支持

您需要什么帮助?