产品选型工具

根据技术规格轻松找到适合您的产品。
立即使用 >

电源管理

凭借先进的电源技术和遍布全球的分支机构,我们能够为您提供灵活自由的设计体验。我们广泛的产品组合涵盖了从面向手机的最小MOSFET到面向DVD+RW应用的专用电源管理IC。

AC转DC解决方案
  • AC转DC控制器
  • 带PFC的AC转DC控制器
  • 次级端控制器
更多信息
电池管理
  • 锂离子/锂聚合物电池充电器
  • 电池传感器
更多信息
DC/DC解决方案

在电源管理中,简单的电源转换扮演着其中一个最重要的角色。无论您的设计是从主电源或电池中获取电源,恩智浦都提供了高度集成和高性价比的解决方案。

更多信息
能源计量IC
  • 精度高达0.5%的计量引擎
  • 动态范围可在最大电流负载以下的1000:1范围之内
  • 可为测量周期配置正常运行时间
更多信息
发动机和DC电机控制
  • 汽油/柴油发动机控制
  • 电机控制
  • H桥、步进电机和电机驱动器
更多信息
照明驱动器和控制器IC
  • 经验证的可靠性
  • 高度集成的解决方案缩小了外形规格
  • 在效率、线路调整和整合方面,获得同类最佳的性能
更多信息
线性稳压器
  • SMARTMOS技术
  • 系统基础芯片(SBC)
  • 一系列低压降输出(LDO)稳压器和高边开关,并且许多器件都具有物理层收发器(CAN和LIN)。
更多信息
线性稳压器

包括低压差、DDR和多输出器件系列

更多信息
负载开关

逻辑控制的高边负载开关在应用子系统中管理功率分配,能够显著降低总功耗。

更多信息

PMIC

PMIC
  • 系统级PMIC解决方案具有先进的可配置性和可编程性
  • 一次性可编程(OTP)的存储器
更多信息
以太网供电(PoE)
  • 通过现有的Cat5/Cat5e/Cat6局域网电缆传输数据和运行功率
  • 支持无线局域网接入点、IP电话和IP摄像头
更多信息
开关稳压器
  • 高效的同步降压和/或升压稳压器
  • 保护功能和节省空间的紧凑设计
  • 精确地保持开/关上电时序
  • SMARTMOS技术
更多信息
无线功率接收器

高频无线充电接收器前端

更多信息
无线功率发射器

无线功率发射器

更多信息
无线充电IC
  • 从低功率5W到中等功率15W的解决方案
  • 系统中有无线充电控制器功能
  • 额外的IO和存储器
更多信息

电源管理

设计资源

最新动态

实用信息

推荐产品