i.MX 8M Mini - Arm® Cortex®-A53, Cortex-M4, 音频, 语音, 视频

i.MX8MMINI

滚动图片以放大

产品详情

框图

i.MX 8M Mini Family Block Diagram

i.MX 8M Mini Family Block Diagram

特征

多核处理

  • 4个Cortex-A53内核平台,每核运行频率高达1.8GHz
  • 32KB L1-I缓存/ 32 kB L1-D缓存
  • 512 kB L2缓存
  • 1个Cortex-M4内核,运行频率高达400MHz
  • 16 kB L1-I缓存/ 16 kB L2-D缓存

GPU

  • 3D GPU (1个着色器,OpenGL® ES 2.0)
  • 2D GPU

显示屏接口

  • 1个MIPI DSI (4通道),带PHY

视频播放

  • 1080p60 VP9 Profile 0, 2 (10位)解码器, HEVC/H.265解码器, AVC/H.264 基线, Main, 高级解码器, VP8解码器
  • 1080p60 AVC/H.264编码器, VP8编码器

音频

  • 5个SAI (12Tx + 16Rx外部I2S通道), 8路PDM输入

摄像头接口

  • 1个MIPI CSI (4通道),带PHY

USB

  • 2个USB 2.0控制器,带有集成PHY

PCIe

  • 1个PCIe 2.0 (1通道) ,带L1低功耗子状态

以太网

  • 1个千兆以太网(MAC),带AVB和IEEE 1588, Energy Efficient Ethernet (EEE),适用于低功耗器件

操作系统

  • Linux, Android, Windows 10 IoT内核, FreeRTOS

温度

  • 消费电子(0°C至95°C Tj)
  • 工业控制(-40°C至105°C Tj)

封装

  • FCBGA, 14x14 0.5mm间距

部件编号包含: MIMX8MM1CVTKZAA, MIMX8MM1DVTLZAA, MIMX8MM2CVTKZAA, MIMX8MM2DVTLZAA, MIMX8MM3CVTKZAA, MIMX8MM3DVTLZAA, MIMX8MM4CVTKZAA, MIMX8MM4DVTLZAA, MIMX8MM5CVTKZAA, MIMX8MM5DVTLZAA, MIMX8MM6CVTKZAA, MIMX8MM6DVTLZAA.

文档

快速参考 文档类别.

1-5 / 43 文件

展开

设计资源

设计文件

5 设计文件

硬件

1-5 / 6 硬件

展开

软件

1-5 / 18 软件文件

展开

注意: 推荐在电脑端下载软件,体验更佳。

工程服务

1-5 / 48 工程服务

展开

查找支持此产品的所有合作伙伴,请参阅 合作伙伴市场.

培训

15 培训

展开