NXP Designs:参考设计库

帮助您快速开始设计,加快产品投产速度的技术内容和专业知识。

按关键字筛选

按应用过滤

按产品过滤

恩智浦参考设计

恩智浦参考设计 快速链接
集成开发体验(IDEx) 集成开发体验(IDEx)

包括恩智浦模块化物联网网关和模块化边缘节点,它们都经过ZigBee和Thread连接进行测试和验证,以及通过Wi-Fi、以太网和蜂窝网络进行安全的云通信,实现对云服务的访问。

模块化物联网网关 模块化物联网网关

支持多协议兼容性,在智能城市和智能工业中实现安全可靠的无线连接。

Hexiwear - 完整的IoT开发解决方案 Hexiwear - 完整的IoT开发解决方案

采用紧凑型规格进行快速原型设计,带有板载MCU、BLE连接、传感器、OLED显示屏和电池。

物联网低功耗传感器节点 物联网低功耗传感器节点

物联网低功耗传感器节点基于恩智浦MKW24D512 SIP器件;它将整个低功耗IEEE 802.15.4标准2.4GHz射频收发器和Kinetis系列低功耗的混合信号ARM Cortex-M4 MCU集成到一个封装中。

感应传感器节点 感应传感器节点

感应传感器节点基于恩智浦MKW24D512 SIP器件;它将整个低功耗IEEE 802.15.4标准2.4GHz射频收发器和Kinetis系列低功耗的混合信号ARM Cortex-M4 MCU集成到一个封装中。

基于LPC54608的家庭灌溉(喷灌系统),带有可定制的GUI 家庭灌溉(喷灌)系统

这是支持互联网功能的家庭灌溉系统,可通过恩智浦带有TouchGFX软件框架的高效LPC54608微控制器实现其可视化和控制,并且显示IBM Bluemix提供的天气信息

LS1021A时间敏感网络 面向工业物联网的时间敏感网络解决方案

LS1021A时间敏感网络(TSN)解决方案参考设计是一个平台,允许开发人员使用新的IEEE时间敏感网络(TSN)标准来设计解决方案。此电路板包括QorIQ Layerscape LS1021A工业应用处理器和SJA1105T TSN开关。

WaRP 7 - 新一代IoT和可穿戴产品开发平台 WaRP 7 - 新一代IoT和可穿戴产品开发平台

基于紧凑型规格的应用处理器平台,采用经过优化的硬件设计、NFC、Wi-Fi、BLE、传感器和电池。

加速度传感器Kube演示 加速度传感器Kube演示

AcceleKube包括一个智能运动传感平台、三色LED、演示软件和电池。

POS读卡器解决方案 POS读卡器解决方案

包含一个Kinetis® K81安全MCU,PN5180免接触式NFC读卡器,以及一个TDA8035接触式读卡器,预安装到塔式系统。

PIN Pad POS解决方案 PIN Pad POS解决方案

在PCI认证过程中作为基于TWR-POS-K81塔式系统的PIN输入器件(PED)。

BLE信标参考设计 BLE信标参考设计

紧凑型规格,基于KW30 BLE无线MCU的开源设计,带有适合BLE Stack、iBeacon、Android和iOS应用的固件。

5W多线圈汽车发射器 5W多线圈汽车发射器

面向车载无线充电的Qi多线圈解决方案。CAN/LIN支持与汽车环境轻松集成,实现产品快速面市。

15W单线圈无线充电发射器 15W单线圈无线充电发射器

向后兼容,符合Qi标准,提供最高性能效率和有效充电区,保持低BOM成本。

基于Buck架构的15W无线充电接收器 基于Buck架构的15W无线充电接收器

采用BUCK架构的参考设计,可使用恩智浦MWPR1516接收控制器IC来管理并执行所有控制功能。

15W无线充电接收器 15W无线充电接收器

符合最新的中等功率Qi规范,支持双电池或三节电池的器件。

5W单线圈无线充电器 5W单线圈无线充电器

符合Qi标准,采用WPC A11设,支持5W单线圈拓扑高度优化后,实现了最低的BOM成本和最高的性能。

5W多线圈A型无线充电发射器 5W多线圈A型无线充电发射器

符合Qi标准,采用WCT A28设计,自由定位多线圈5W拓扑。支持更大的有效充电区域。

四轴无人机 四轴无人机

该强大的电子速度控制器(ESC)将4块独立的电路板结合为一块电路板,并由一个Kinetis KV4x或Kinetis KV5x MCU控制。

互联网音频流媒体广播 互联网音频流媒体广播

演示一款易于使用的互联网广播应用。

BLE控制的机器人 BLE控制的机器人

让您通过手机控制机器人。采用FRDM-KW40电路板和Pololu Zumo Robot开发您自己的智能机器人。

3相交流感应电机控制 3相交流感应电机控制

三相无传感器AC感应电机控制,利用闭环场定向矢量速度(FOC)控制机制。

3相PMSM电机控制 3相PMSM电机控制

采用闭环磁场定向矢量速度(FOC)控制机制。

3相BLDC电机控制 3相BLDC电机控制

采用6步通信流程、闭环速度控制和动态电机电流限制。

全桥DC-DC开关电源(SMPS) 全桥DC-DC开关电源(SMPS)

变压器隔离的降压转换器,包含全桥逆变器模块、变压器、同步整流模块和滤波器。

D类音频放大器 D类音频放大器

1000 W音参考设计为音频放大器以及推挽式功率转换器提供实例。

单相电表 单相电表

测量用于直接连接的单相双线网络内的有功和无功电能。

两相电表 两相电表

测量用于直接连接的单相三线网络内的有功和无功电能。通过ANSI C12.20,0.2类预认证。

三相电表 三相电表

测量三相网络内的有功和无功电能。

云连接套件 云连接套件

快速开发、部署和管理利用Wi-Fi和云服务的互联(IoT)产品,无需具备深厚的安全知识。

灵活摄像头解决方案 灵活摄像头解决方案

无需专用的摄像头接口,即可将基于图像的特性添加到您的应用。

智能手机Quick Jack 智能手机Quick Jack

设计基于紧凑型传感器的外设,利用手机的音频插口进行数据传输和供电。

附加电路板 - Altitude click 附加电路板 - Altitude click

来自MikroElektronika

配备MEMS压力传感器,可提供准确的压力/海拔(20位)和温度(12位)数据。

附加电路板 - TILT-n-SHAKE click 附加电路板 - TILT-n-SHAKE click

来自MikroElektronika

多功能3轴数字加速度传感器,可配置为45度倾斜传感器。

分线板 - I2C大气压力/海拔/温度传感器 分线板 - I2C大气压力/海拔/温度传感器

来自Adafruit

低功耗传感解决方案,用于准确测量大气压力和海拔。

分线板 - I2C大气压力/温度传感器 分线板 - I2C大气压力/温度传感器

来自Adafruit

用于测量大气压的低成本传感解决方案,目标是2.4V至5.5V。

分线板 - SparkFun海拔/温度传感器分线板 分线板 - SparkFun海拔/压力传感器分线板

来自Sparkfun

一款MEMS压力传感器,用于提供精度在30cm内的海拔数据。分线板可以轻松进行原型开发。

分线板 - SparkFun 3轴磁力计分线板 分线板 - SparkFun 3轴磁力计分线板

来自Sparkfun

智能、低功耗三轴电容式MEMS加速度传感器,具有12位数据精度并配有嵌入式功能。

分线板 - SparkFun 3轴磁力计分线板 分线板 - SparkFun 3轴磁力计分线板

来自Sparkfun

小型低功耗的数字3轴磁力计与3轴加速度度传感器一起使用,以产生精确的罗盘航向信息。

BLE心率监测仪 BLE心率监测仪

演示了无线ECG采集功能。低功耗设计基于小型锂离子纽扣电池,可连续使用40小时。

带运动传感器的Prop Shield 带运动传感器的Prop Shield

来自PJRC

它可根据小型手持道具和可穿戴的装备的运动,产生互动式灯光和音效。

3相计量 3相计量

测量并注册用于直接连接的三相网络内的有功和无功电能。

电子防篡改智能电表 电子式防篡改智能计量表

提供高性能智能电表参考设计,集成了用于电子篡改检测的超低功耗倾角传感器。

单相电表 单相电表

在住宅市场提供基于Kinetis M系列的精确且高性能的电能计量。

两相计量 两相计量

提供基于Kinetis M系列MCU的精确且高性能的电能计量。

单芯片PROFIBUS参考平台 单芯片PROFIBUS参考平台

支持PROFIBUS,PROFIBUS是世界上最成功的、用于工业自动化系统的通信技术。

10轴传感器数据记录器 10轴传感器数据记录器

用于数据收集应用的全系统解决方案,高效的1.2 x 1.5平方英寸的便携性和易用性。

安全气囊评估平台(PSI5) 安全气囊评估平台(PSI5)

应用演示系统提供安全气囊电子控制单元(ECU)示例,使用恩智浦标准产品进行汽车安全。

磁旋转编码器(MRE)参考设计 磁旋转编码器(MRE)参考设计

用于角度测量的智能集成系统,通过嵌入式算法纠正磁数据。

液压/气压阀门控制器系统 液压/气压阀门控制器系统

高度集成的多用途阀控制系统驱动比例阀和数字阀以及系统泵。

IoT网关 IoT网关

小尺寸平台,具有高速连接和串行接口,向家庭和商业地点提供安全的物联网服务。

住宅网关 住宅网关

基于OpenWRT的家庭路由器平台,缩短设计周期和上市时间,而不会影响质量或功能。

WLAN接入点系统 WLAN接入点系统

专为802.11ac客户快速发货而设计。包括2.4GHz和5GHz无线电以及面向潜在的60Hz无线电的额外PCIe插槽。

EtherCAT PLC参考平台 EtherCAT® PLC参考平台

采用ISaGRAF® PLC固件和P1025处理器上的QNX® Neutrino®实时操作系统简化工业控制系统开发。

WLAN设备解决方案 WLAN设备解决方案

通过MiniPCI或Mini PCIExpress®接口支持单或双无线802.11 a/b/g/n/ac器件。

互联智能网关 智能互连网关

支持能源管理和控制、家庭自动化、家庭安全/监控、VoIP和高清视频流。

单芯片PROFIBUS参考平台 单芯片PROFIBUS参考平台

为带有专用QUICCEngine®控制器的PowerQUICC/QorIQ处理器提供PROFIBUS L2固件,无需昂贵的ASIC。

图形LCD 图形LCD

LCD参考设计是采用Kinetis KL28Z通过独立外设模块FlexIO来开发的。

远程控制调光器 远程控制调光器

KW01 Sub-GHz RC调光器可在面向家庭自动化应用的定制IEEE 802.15.4星形网络中运行。

智能家庭网关参考设计 智能家庭网关参考设计

通过智能家居市场中广受欢迎的连接接口,实现安全、经过市场验证的集成平台。

低分辨率摄像头 低分辨率摄像头

摄像头参考设计是采用Kinetis KL28Z通过独立外设模块FlexIO来开发的。

冰箱压缩机 冰箱压缩机

无刷直流电机(BLDC)、无传感器控制的冰箱压缩机解决方案使用基于MC56F82xxx控制器的磁场定向控制(FOC)提高了效率。

无传感器BLDC控制 无传感器BLDC控制

超高电源电压(高达18V)下的无传感器BLDC控制基于恩智浦高度集成的8位S08微控制器MC9S08SU8/16。通过S08/RS08或HCS12 BDM接口执行实时在线调试。

与我们互动