1400 MHz,330 W,50 V脉冲射频功率LDMOS

MRF6V14300H

查看产品图片

产品详情

特征

  • 典型脉冲性能:VDD = 50 V,IDQ = 150 mA,输出功率 = 330 W峰值(39.6 W平均值),f = 1400 MHz,脉冲宽度 = 300 µsec,占空比 = 12%
    功率增益:18 dB
    漏极效率:60.5%
  • 在50 Vdc,1400 MHz,300 W峰值功率时,能承受5:1 VSWR
  • 提供串联等效大信号阻抗参数
  • 内部匹配,简便易用
  • 工作电压最高可达50 VDD
  • 集成的ESD保护
  • 增大负栅源电压范围,改善C类放大器运行
  • 符合RoHS规范
  • 采用盘卷包装。R3后缀 = 250个,56 mm卷带宽度,13英寸卷盘。

文档

快速参考 文档类别.

1-5 / 6 文件

展开

设计资源

设计文件

5 设计文件

支持

您需要什么帮助?