960-1215 MHz,500 W,50 V脉冲射频功率LDMOS

MRF6V12500H

查看产品图片

产品详情

特征

  • 提供串联等效大信号阻抗参数
  • 内部匹配,简便易用
  • 工作电压最高可达50 VDD
  • 集成的ESD保护
  • 增大负栅源电压范围,改善C类放大器运行
  • 符合RoHS规范
  • 采用盘卷包装。R3后缀 = 250个,56 mm卷带宽度,13英寸卷盘
  • 这些产品包含在恩智浦产品长期供货计划中,自推出后至少保证10年供货。

RF Performance Table

典型脉冲性能

VDD = 50 V,IDQ = 200 mA,脉冲宽度= 128 µsec,占空比 = 10%
应用 输出功率
(W)
f
(MHz)
Gps
(dB)
ηD
(%)
窄带500峰值103019.762.0
宽带500峰值960-121518.557.0
  • 在50 Vdc,1030 MHz,500 W峰值功率时,能承受10:1 VSWR

文档

快速参考 文档类别.

1-5 / 9 文件

展开

设计资源

选择区域:

设计文件

5 设计文件

支持

您需要什么帮助?