978-1090 MHz,250 W 峰值,50 V Airfast® LDMOS宽带射频集成放大器

AFIC10275N

查看产品图片

特征

  • 运行频率在978到1090 MHz之间
  • 片上输入(50 Ohm)和级间匹配
  • 单端
  • 集成的ESD保护
  • 低热阻
  • 集成静态电流温度补偿,具有启用/禁用功能
  • 符合RoHS规范
  • 空中交通管制系统(ATC),包括地面二次雷达
  • S模式转发器,包括:
    • 交通警戒及防撞系统(TCAS)
    • 自动相关监视广播输入和输出(ADS-B)用途,
      例如,1090扩展断续振荡信号或通用访问转发器(UAT)
    • S模式ELM询问器

重要参数

  • Frequency (Min) (MHz)
    978
  • Frequency (Max) (MHz)
    1090
  • Supply Voltage (Typ) (V)
    50
  • P1dB (Typ) (dBm)
    54
  • P1dB (Typ) (W)
    250
  • Die Technology
    LDMOS

RF Performance Tables

窄带性能

(50 Vdc, TA = 25°C)

典型宽带性能

(50 Vdc, TA = 25°C)

负载不匹配/耐用性

1. 在1090 MHz窄带测试电路中测量。
2. 在978-1090 MHz宽带参考电路中测量。

文档

快速参考 文档类别.

1-5 / 9 文件

展开

设计资源

设计文件

1-5 / 7 设计文件

展开

支持

您需要什么帮助?