1805-2170 MHz, 20 W CW, 28 V RF LDMOS Wideband Integrated Power Amplifier

MMRF2006N
  • 存档
  • 本页面包含有关样品阶段产品的信息。此处的规格和信息如有更改,恕不另行通知。如需了解其他信息,请联系支持人员或您的销售代表。

滚动图片以放大

产品详情

选择区域:

RF Performance Tables

Driver Application — 2100 MHz

Typical Single-Carrier W-CDMA Performance: VDD = 28 Vdc, IDQ1 = 40 mA, IDQ2 = 230 mA, Pout = 2.4 W Avg., IQ Magnitude Clipping, Channel Bandwidth = 3.84 MHz, Input Signal PAR = 7.5 dB @ 0.01% Probability on CCDF.
  • Capable of Handling 10:1 VSWR @ 32 Vdc, 2140 MHz, Pout = 33 W CW (3 dB Input Overdrive from Rated Pout)
  • Typical Pout @ 1 dB Compression Point 20 W CW

Driver Application — 1800 MHz

Typical Single-Carrier W-CDMA Performance: VDD = 28 Vdc, IDQ1 = 40 mA, IDQ2 = 230 mA, Pout = 2.4 W Avg., IQ Magnitude Clipping, Channel Bandwidth = 3.84 MHz, Input Signal PAR = 7.5 dB @ 0.01% Probability on CCDF.

文档

快速参考 文档类别.

支持

您需要什么帮助?