Javascript must be enabled to view full functionality of our site.
NXP
产品
应用
设计中心
技术支持
公司
语言
English
中文
日本語
한국어
订单
中文
已停产
MMRF1008H
960-1215 MHz, 275 W, 50 V Pulse Lateral N-Channel RF Power MOSFETs
MMRF1008H
接收通知
存档
本页面包含有关样品阶段产品的信息。此处的规格和信息如有更改,恕不另行通知。如需了解其他信息,请联系支持人员或您的销售代表。
RF Power transistors, MMRF1008H, MMRF1008HS and MMRF1008GH are designed for applications operating at frequencies from 900 and 1215 MHz. These devices are suitable for use in defense and commercial pulse applications, such as IFF and DME.
查看产品图片
NI-780H-2L, NI-780S-2L, NI-780GH-2L Package Image
数据手册
应用笔记
产品详情
选择区域:
特点
特征
Typical Pulse Performance: V
DD
= 50 Vdc, I
DQ
= 100 mA, Pout = 275 W Peak (27.5 Watts Avg.), f = 1030 MHz, Pulse Width = 128 µsec, Duty Cycle = 10%
Power Gain: 20.3 dB
Drain Efficiency: 65.5%
Capable of Handling 10:1 VSWR, @ 50 Vdc, 1030 MHz, 275 W Peak Power
Typical Broadband Performance: V
DD
= 50 Vdc, I
DQ
= 100 mA, Pout = 250 W Peak (25 Watts Avg.), f = 960–1215 MHz, Pulse Width = 128 µsec, Duty Cycle = 10%
Power Gain: 19.8 dB
Drain Efficiency: 58%
Characterized with Series Equivalent Large–Signal Impedance Parameters
Internally Matched for Ease of Use
Qualified Up to a Maximum of 50 V
DD
Operation
Integrated ESD Protection
Greater Negative Gate-Source Voltage Range for Improved Class C Operation
RoHS Compliant
These products are included in Our
product longevity program
with assured supply for a minimum of 10 years after launch.
文档
快速参考
文档类别
.
恩智浦 (5)
筛选
完成
过滤方式
清除全部
数据手册
应用笔记
封装信息
清除全部
5 文件
排序方式
相关性
最新/按日期排序
数据手册
ARCHIVED - MMRF1008H 960-1215 MHz, 275 W, 50 V Data Sheet
PDF
版本 1
May 15, 2016
1.2 MB
MMRF1008H
英语
应用笔记
AN1955 - Thermal Measurement Methodology of RF Power Amplifiers - Application Notes
PDF
版本 1
Apr 29, 2014
112.4 KB
AN1955
英语
封装信息
98ASA00961D, NI-C, 34.05x9.8x34.03, Pitch 27.94, 3 Pins
PDF
版本 A
May 5, 2016
50.9 KB
SOT1873-1
英语
封装信息
98ASB16718C, NI-C, 0.81x0.39x3.76, Pitch 14.6, 3 Pins
PDF
版本 J
Mar 22, 2016
43.5 KB
SOT1793-1
英语
封装信息
98ASB15607C, NI-C, 1.34x0.39x3.76, Pitch 1.1, 3 Pins
PDF
版本 H
Mar 22, 2016
44.1 KB
SOT1792-1
英语
安全文件正在加载,请稍等
支持
您需要什么帮助?
Narrow your search
搜索
推荐链接
在恩智浦网络社区提问