136-941MHz,16W,12.5V 宽带LDMOS射频功率晶体管

AFT09MS015N

查看产品图片

产品详情

特性

  • 运行频率在136到941MHz之间
  • 未匹配的输入和输出,可适用更宽的频率范围
  • 集成的ESD保护
  • 集成的稳定性增强功能
  • 宽带 - 整个频段全功率
  • 卓越的热性能
  • 非常耐用
  • 高线性度:TETRA、SSB
  • 符合RoHS规范
  • 采用盘卷包装。T1后缀 = 1000个,16mm卷带宽度,7英寸卷盘。
  • 输出或驱动级VHF频段移动无线设备
  • 输出或驱动级UHF频段移动无线设备
  • 输出或驱动级700-800MHz移动无线设备

部件编号包含: AFT09MS015N.

射频性能表

窄带性能

(12.5Vdc,IDQ=100mA,TA=25°C,连续波)

宽带性能

(12.5Vdc,TA=25°C,连续波)

耐用性,870MHz

1. 在870MHz窄带测试电路中测量。
2. 在760-870MHz UHF宽带参考电路中测量。

文档

快速参考 文档类别.

5 文件

设计资源

设计文件

1-5 / 8 设计文件

展开

支持

您需要什么帮助?