764-941MHz,55W,12.5V LDMOS宽带射频功率晶体管

AFT09MP055N

查看产品图片

产品详情

特性

  • 运行频率在764至941MHz之间
  • 集成的输入匹配提高宽带性能
  • 集成的ESD保护
  • 宽带— 整个频段全功率(764-870MHz)
  • 可耐225°C高温的塑料封装
  • 卓越的热性能
  • 非常耐用
  • 高线性度:TETRA、SSB
  • 高性价比的超模压塑料封装
  • 符合RoHS规范
  • 采用盘卷包装。R1后缀=500个,44mm卷带宽度,13英寸卷盘。
  • 自推出后至少保证15年供货。
  • 输出级800MHz频段移动无线设备
  • 输出级700MHz频段移动无线设备

部件编号包含: AFT09MP055GN, AFT09MP055N.

射频性能表

870 MHz窄带

(在恩智浦测试电路中:12.5Vdc,IDQ(A+B) = 550mA,TA = 25°C,CW)

800 MHz宽带性能

(恩智浦参考电路:12.5Vdc, IDQ(A+B) = 800mA, Pin = 1.5W, TA = 25°C, CW)

耐用性,870 MHz

文档

快速参考 文档类别.

4 文件

设计资源

设计文件

1-5 / 7 设计文件

展开

支持

您需要什么帮助?