网络社区电路板



您是否梦想着开发出新一代的“杀手锏”应用,或者想要学习/传授有关嵌入式器件的知识?那么网络社区电路板一定会让您爱不释手。这些电路板是一些低成本的模块式计算机,具备计算机的各种功能,支持完整的嵌入式应用开发,同时还避免了传统计算机的许多弊端(如成本、尺寸、稳定性和风扇噪音等)。提供所有必要的互联功能:以太网、HDMI、USB、Wi-Fi、SATA、PCIe。这些电路板由数千名开发人员组成的网络社区提供良好支持,能够帮助您实现快速入门,并提供丰富的改进和更新。恩智浦与合作伙伴及Proven Partner密切合作,致力于打造广泛的生态合作体系,提供包含网络社区电路板在内的各种技术和工具,帮助加速您的设计。

想要找到一款适合您的网络社区电路板?

请参阅我们的表格或加入DIY网络社区的讨论

采用i.MX 6系列的合作伙伴网络社区电路板:

名称
照片 Wandboard DSC02033 UDOO Dual HummingBoard I2
价格 $79-$129 USD $99-$135 USD $45 - $110
如何购买 立即购买 立即购买 立即购买
CPU 基于ARM® Cortex®-A9架构的i.MX 6Solo/6DualLite/6Quad处理器 基于ARM Cortex-A9架构的i.MX 6DualLite/6Quad处理器 基于ARM Cortex-A9架构的i.MX 6Solo/6DualLite/6Dual处理器
操作系统 Linux
Android 4.4.2
Linux
Android 4.3
Linux
Android 4.4
XBMC/Kodi
存储器 0.5/1/2 GB 1 GB 0.5/1/2 GB
摄像头接口
数据连接 以太网, Wi-Fi, Bluetooth 以太网, Wi-Fi 以太网, Wi-Fi (可选)
接口 SATA,HDMI,USB 2.0,USB OTG,串行端口,SPDIF,模拟音频,MicroSD卡 SATA,HDMI,LVDS,并行RGB,USB 2.0,USB OTG,串行端口,SPDIF,模拟音频和麦克风,MicroSD卡,76通用IO,触摸,Arduino 4 USB端口,Mini PCIe,通用IO,HDMI,LVDS,mSATA,数字和模拟音频,红外线接收器,MicroSD卡,RTC备用电池接头
合作状态 恩智浦合作伙伴计划 Proven Partner 恩智浦合作伙伴计划 Proven Partner 恩智浦合作伙伴计划 Proven Partner
其他 可选机箱
尺寸:9.5cm x 9.5cm
(3.74英寸 x 3.74英寸)
兼容Arduino Due
尺寸:11 cm x 8.5cm
(4.33英寸 x 3.35英寸)
RaspberryPi规格
小规格机箱:CuBox-i
尺寸:5.6 cm x 8.5 cm
(2.20英寸 x 3.35英寸)
如需了解更多信息,请访问
恩智浦DIY网络社区
Wandboard.org UDOO.org HummingBoard

采用i.MX 6系列的其他网络社区电路板:

名称
照片 RIoTboard pcDuino WaRP7
价格 $74 USD $95 USD $92 USD
如何购买 立即购买 将于2014年11月15日推出 即将推出!
CPU 基于ARM Cortex-A9的i.MX 6Solo处理器 基于ARM Cortex-A9的i.MX 6Quad处理器 i.MX 7Solo应用处理器(CortexTM-A7/CortexTM –M4)
操作系统 Linux
Android
Linux
Android 4.4
Linux
Android
存储器 1 GB 1 GB 8GB eMMC 5.0和4Gb LPDDR3
摄像头接口 有 - MIPI-CSI
数据连接 以太网 以太网 Wifi 802.11 b,g,n & BT 4.1
接口 HDMI,LVDS,并行RGB,USB 2.0,USB OTG,模拟音频,MicroSD卡,SD卡,4串行端口 3 USB端口,通用IO,HDMI,LVDS,mSATA,数字和模拟音频,红外线接收器,microSD卡 USB 2.0 OTG
合作状态
其他 尺寸:7.5 cm x 12 cm
(2.95英寸 x 4.72英寸)
Arduino Shield扩展板
尺寸:12 cm x 6.5 cm
(4.72英寸 x 2.56英寸)
SGTL5000音频编解码器,
PN533 NFC
传感器:MPL3115A2气压计、FXOS8700加速度传感器和磁力计、FXAS21002陀螺仪
PF3000 PMIC
BC3770电池充电器
如需了解更多信息,请访问
恩智浦DIY网络社区
RIoTboard.org pcDuino Acadia WarP 7