超低功耗Bluetooth LE片上系统解决方案

QN902X

查看产品图片

产品详情

特征

  • 真正的单芯片Bluetooth LE SoC解决方案
    • 集成的Bluetooth LE收音机
    • 完整的Bluetooth LE协议栈和应用配置文件
    • 支持主设备和从设备模式
    • 主设备模式下,可同时建立8个连接。
    • 频段范围:2400 MHz至2483.5 MHz
    • 1 Mbit/s广播数据传输速率和250 kHz偏差
    • GFSK调制格式

  • 射频
    • -95 dBm RX敏感度(非DC-DC模式)
    • -93 dBm RX敏感度(DC-DC模式)
    • TX输出功率:-20 dBm至+4 dBm
    • 快速、可靠的RSSI和信道质量指示
    • 符合全球各地的射频规定
    • 卓越的链路预算高达99 dB
  • 超低功耗
    • 面向QN9020/1的单电源电压:2.4 V至3.6 V
    • 面向QN9022的单电源电压范围:1.8 V至3.6 V
    • 集成DC-DC转换器和LDO
    • 2 μA深度睡眠模式
    • 3 μA睡眠模式(32 kHz RC振荡器启动)
    • 9.25 mA RX电流,DC-DC转换器
    • 8.8 mA TX电流@0 dBm TX功率,DC-DC转换器
  • QN9020的紧凑型6 mm x 6 mm HVQFN48封装,QN90215的5 mm x 5 mm HVQFN32封装以及QN9022的5 mm x 5 mm HVQFN40封装
  • 微控制器
    • 集成32位Arm® Cortex® M0 MCU
    • 64 kB系统存储器
    • 用户可控的代码保护
  • 高层次的整合
    • 4通道10位通用ADC
    • 两个通用模拟比较器
    • 面向QN9020的31个通用IO引脚,面向QN9021的15个通用IO引脚以及面向QN9022的22个通用IO引脚
    • 可用作中断源的通用IO引脚
    • 4个通用定时器
    • 32 kHz睡眠定时器
    • 看门狗定时器
    • 带校准的实时时钟
    • 双通道可编程PWM
    • 两个SPI/UART接口
    • I²C总线主/从接口
    • 欠压检测器
    • 电池监控器
    • AES-128安全协处理器
    • 16 MHz或32 MHz晶体振荡器
    • 低功耗32 kHz RC振荡器
    • 32.768 kHz晶体振荡器

目标应用

  • 运动和健身
  • 健康和医疗
  • 远程控制
  • 智能手机配件
  • PC外设(鼠标、键盘)
  • 无线传感器网络

部件编号包含: QN9020, QN9021, QN9022.

文档

快速参考 文档类别.

1-5 / 18 文件

展开

设计资源

硬件

2 硬件

软件

1 软件文件

注意: 推荐在电脑端下载软件,体验更佳。

工程服务

1-5 / 11 工程服务

展开

查找支持此产品的所有合作伙伴,请参阅 合作伙伴市场.

培训

支持

您需要什么帮助?