Software Development Kit for Kinetis® MCUs

KINETIS-SDK

滚动图片以放大

软件详情

框图

选择框图:

Software Development Kit for Kinetis MCUs Block Diagram

Software Development Kit for Kinetis MCUs Block Diagram

Software Development Kit for Kinetis® MCUs Block Diagram

Software Development Kit for Kinetis<sup>&#174;</sup> MCUs Block Diagram

特征

  • Arm® CMSIS-CORE启动文件和器件头文件及CMSIS-DSP标准库
  • 开源外设驱动程序提供无状态、高性能、易于使用的API。
  • 通信外设的驱动程序还包括用于高性能数据传输的高级交易API,以及借助本地实时操作系统服务满足实时操作系统用例的实时操作系统包。
  • 高品质软件:所有驱动程序和启动文件都符合MISRA-C:2004,并使用Coverity®静态分析工具进行了检查
  • 预集成的实时操作系统(RTOS)内核:FreeRTOS™、Micrium® μC/OS-II®和μC/OS-III®
  • 协议栈和中间件包括:
    • USB器件、主机和OTG协议栈,提供全面的USB级支持
    • FatFs:面向嵌入式系统的FAT文件系统
    • lwIP:轻量级TCP/IP协议栈
    • 采用mmCAU硬件加速的加密软件
    • mbedTLS:轻量级SSL/TLS库
    • SDMMC:支持SD卡和eMMC的软件组件
  • 展示外设驱动程序、实时操作系统包驱动程序、中间件和RTOSes的用法的示例软件

下载

3 下载

注意: 推荐在电脑端下载软件,体验更佳。

文档

快速参考 文档类别.

1-5 / 17 文件

展开

设计资源

硬件

3 硬件

相关软件

1 软件文件

注意: 推荐在电脑端下载软件,体验更佳。

培训

3 培训

支持

您需要什么帮助?