Kinetis® KW2xD-2.4 GHz 802.15.4无线连接微控制器(MCU),基于ARM® Cortex®-M4内核

产品详情

框图

Kinetis W Series KW2x MCUs Block Diagram

Kinetis W Series KW2x MCUs Block Diagram

特征

处理性能

  • 高达50 MHz的Cortex-M4内核,带16通道DMA

存储器

  • 512 KB闪存和64 KB RAM或
  • 256 KB闪存和32 KB RAM,带有:
    • 64K FlexNVM (仅限MKW21D256)和
    • 4KB增强型EEPROM/FlexRAM

数据连接

  • SPI (1)
  • UART (2)
  • I²C (2)
  • USB FS OTG (KW22和KW24)

混合信号

  • 8通道16位SAR ADC
  • 6位DA

安全性与篡改检测

  • 加密加速单元(CAU)
  • AES加密(FIPS 140)
  • 外部篡改检测
  • 32位CRC

射频特性

  • 高度集成的2.4 GHz射频收发器
  • 802.15.4数据包处理器
  • 支持单端和分集式天线
  • 双PAN支持
  • 输出功率可设置-30至+8 dBm
  • 灵敏度 -102 dBm
  • TX 17mA @ 0dBm (CPU睡眠)
  • RX 19mA (CPU睡眠)

低功耗运行

  • 1.8至3.6V
  • 低压检测
  • 多个低功耗模式

系统

  • 实时时钟(RTC)
  • 在线调试和闪存编程
  • 多达24个通用IO
  • 多个KBI
  • 工作温度–40°C至105°C

部件编号包含: MKW21D256VHA5, MKW21D512VHA5, MKW22D512VHA5, MKW24D512VHA5.

文档

快速参考 文档类别.

1-5 / 28 文件

展开

设计文件

4 设计文件

硬件

1-5 / 9 硬件

展开

软件

1-5 / 8 软件文件

展开

注意: 推荐在电脑端下载软件,体验更佳。

工程服务

1-5 / 13 工程服务

展开

查找支持此产品的所有合作伙伴,请参阅 合作伙伴市场.

培训

1 培训

支持

您需要什么帮助?