恩智浦无线MCU方案创意征集活动诚邀您参加!

恩智浦半导体微控制器产品部诚邀大家一起来参与“恩智浦无线MCU创意征集”活动,了解业界享有声誉的真正的单芯片、多协议无线通信MCU —— Kinetis KW41Z!学习之余,申请我们的免费开发套件,做个小设计,赢取大奖金!

即日起至2017年2月28日,只需填写基于您的信息,即可参加恩智浦KW41创新征集活动,并有机会赢取下惊喜好礼(共200份)!如果能够参与我们的DIY方案大赛,更有机会获得价值千元的的KW41开发套件和KW41微型模块(共100套)哦!详情敬请点击此处查看!

Kinetis KW41Z —— 真正的单芯片多协议无线通信MCU

KW41Z是一款超低功耗、高集成度的单芯片多协议无线通信MCU,让便携式、超低功耗的嵌入式系统具备Bluetooth Low Energy (BLE) v4.2和IEEE 802.15.4射频连接能力。应用包括便携式医疗设备、可穿戴的运动和健身设备、遥控器、电脑键盘和鼠标、游戏控制器、门禁安防系统、智能能源和家庭网络等。

KW41Z无线MCU集成了一个2.4 GHz收发器,支持BLE和IEEE 802.15.4标准,内核采用ARM Cortex-M0+,FLASH容量高达512KB,SRAM容量高达128KB,具备硬件加密模块,拥有丰富的外设接口。

KW41Z是针对多模无线应用理想的单芯片解决方案,可以同时运行BLE和Thread(基于IEEE 802.15.4)两套协议栈,带来更多灵活的应用场景。Thread是一种新的低功耗无线Mesh网络标准,基于IPv6,具有低功耗,鲁棒性,安全性等诸多优势,非常适合于智慧家庭等应用场景。相信BLE和Thread的结合,将会激发出更多的灵感和创意!

学习KW41方案重点应用、开发工具、观看培训视频、下载文件资料,敬请参加我们的有奖创新征集活动,或在我们的官网上获取更多KW41系列产品信息