产品样品使用条款

本协议是您(作为个人或雇主的授权代表)与恩智浦半导体公司(以下简称“恩智浦美国公司”)之间的法律协议。从本网站订购产品样品(以下简称“样品”)或在其后使用样品,即表示您同意本协议的所有条款。


支持

恩智浦没有义务为您提供任何支持。如果希望,您可以联系恩智浦,报告有关样品的问题并提供建议。恩智浦没有任何义务以任何方式回应此类问题报告或建议。恩智浦可以随时更改样品,并且没有义务通知您或向您提供样品的更新版本。

无担保

在法律允许的最大程度内,恩智浦明确表示不对样品提供任何担保。样品按“原样”提供,不带有任何明示或暗示的保证,包括但不限于对适销性、特定目的适用性或非侵权性的暗示保证。您需要自行承担由样品用途或性能以及您采用样品设计的任何系统(如果有)引起的全部风险。恩智浦从未保证或声明,样品、采用样品开发的系统或集成到样品的系统不涉及侵犯第三方知识产权,本协议中的任何内容都不能解释为此类保证或陈述。

赔款

您同意为恩智浦充分辩护,并保护恩智浦免于赔偿因(1)您使用样品或(2)您违反本协议条款和条件而产生的所有索赔、赔偿责任和支出(包括合理的律师费)。

杀伤人员地雷。

样品不准备也未授权用于杀伤人员地雷,您也同意不将其用于此类用途。根据恩智浦的要求,您需要提供您或您的客户不会将样品用于杀伤力人员地雷,也不会允许他人将样品用于此类用途的书面证明。

禁止转销

除将样品集成到您发售的包含实质性增值的电路或软件产品中以外,您不得通过经纪商、出口商或其他渠道转销样品。如果您违反了本节的条款,即表示恩智浦有权撤销本协议,并且您同意向恩智浦及其管理人员、员工和代理商全面赔偿任何和所有与此类转销有关的责任,包括律师费和支出。

关键应用免责声明

样品不准备也未授权用于通过外科手术植入身体的产品、生命维持产品或其他可能因样品故障致人受伤或死亡的产品。如果您或您的客户将样品用于上述非预定或未经授权的用途,或授权他人用于此类用途,即表示您同意向恩智浦及其管理人员、员工和代理商全面赔偿任何和全部与此类用途有关的责任,包括律师费和支出。

有限责任

在法律允许的最大免责范围内,恩智浦在任何情况下都不对合同、侵权或其他方面的任何偶然、特殊、间接、后果性或惩罚性损失承担责任,包括但不限于任何使用损失、时间损失、不便、商业损失、利润损失、储蓄损失或收入损失。

法律遵从

在使用样品时,您必须遵守所有适用的法律、法规和法令。您同意您或您的许可方(如果有)都不准备也不会,直接或间接地将样品出口或转移到任何违反出口限制的国家/地区。

法律选择;审判地;限制

在不考虑法律冲突原则的条件下,您同意美国德克萨斯州的法令和法律适用于与本协议或样品有关的所有事宜,并且您同意任何诉讼都必须服从美国德克萨斯州特拉维斯县州立或联邦法院的专属管辖权。无论是否与任何法令或法律相悖,您同意由本协议或样品引起或与之相关的任何索赔或诉讼,都必须在此类索赔或诉讼事由发生后的一(1)年内提交司法机关,否则将永久放弃追究的权利。

样品标签

您未获得使用任何恩智浦商标、品牌名称或徽标的授权。

完整协议

本协议构成您与恩智浦之间就本协议所述事项的完整协议,取代之前可能存在的所有书面或口头沟通、磋商、谅解、协议或陈述。本协议只能由您和恩智浦以书面形式修改和执行。

可分割性

无论本协议的任何条款由于任何原因被认为无效或无法强制执行,本协议的其余条款均不受影响,除非修改或替换无效或无法强制执行的条款进一步被认为剥夺了您和恩智浦美国公司的物质利益,在此类情况下,协议将立即终止。无效或无法强制执行的条款将替换为最接近该条款潜在意图的有效并可强制执行的条款。

免责声明

恩智浦对于本网站以及链接自或链接至本网站的任何其他网站的内容的可用性、使用、及时性、安全性、有效性、准确性、可靠性、使用结果或其他相关结果不做任何保证和陈述。您需要自行判断通过本网站下载或取得任何材料的风险,独自承担由下载此类材料或使用该网站导致的任何计算机系统损坏或数据丢失。本网站的内容按“原样” 和“现有情况”提供,不做任何明示或暗示的保证。在尽最大可能遵从适用法律的前提下,恩智浦美国公司不做任何明示或暗示的保证,包括但不限于对适销性、特定目的适用性、非侵权性或未侵犯其他权利的暗示保证。某些司法管辖区不允许排除或限制暗示保证的持续时间,因此以上限制或排除可能并不适用。您从恩智浦美国公司获得的任何口头或书面建议或信息都将不被视为改变该免责声明或构成任何保证。

不放弃权利

即使恩智浦美国公司放弃追究任何对本协议条款的违反,也不会构成或被解释为放弃追究任何其他或后续对相同或不同条款的违反。