パッケージバージョン | パッケージ名 | マウント | 端子位置 | パッケージスタイル | 外形寸法図 | 終了回数 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SOT788-1 | HVQFN28 | surface mount | quad | HVQFN | 6 x 6 x 0.85 | 28 | plastic |
メーカーコード | 参照コード | Issue Date |
---|---|---|
SOT788 | MO-220(JEDEC | 2002-10-22 |
パート | 説明 | Quick access |
---|---|---|
PCA9685BS | I2C 5 V Voltage Source LED Controller | View parametrics |
P89LPC932A1FHN | 8-bit microcontroller with accelerated two-clock 80C51 core 8 kB 3 V byte-erasable flash with 512-byte data EEPROM | View parametrics |
P89LPC938FHN | 8-bit microcontroller with accelerated two-clock 80C51 core 8 kB 3 V byte-erasable Flash with 10-bit A/D converter | View parametrics |
P89LPC935FHN | 8-bit microcontroller with accelerated two-clock 80C51 core 4 kB/8 kB/16 kB 3 V byte-erasable flash with 8-bit ADCs | View parametrics |