ソフトウェア
1 ソフトウェア・ファイル
-
開発IDEと構築ツール
BeeKit Wireless Connectivity ToolKit Rev 3.0.2
注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。
お客様の素早い設計とより早い製品化を実現する、技術情報と専門知識をご紹介します。
Not recommended for new designs. See the MC13201 for new designs.
The MC13191 is a short range, low power, 2.4 GHz band transceiver designed for low-cost, simple point-to-point and star network applications. The MC13191 includes a complete packet modem capable of formatting data into packets with 125 byte payload. It has an over the air data rate of 250 kbps using O-QPSK modulation and Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS) coding.
When combined with an appropriate microcontroller unit (MCU) as a baseband processor, the MC13191 provides a complete and cost effective wireless node for point to point and simple star network applications. Interface with the MCU is accomplished via a four wire serial peripheral interface (SPI) which allows interface to a variety of processors.
クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.
1-5 の 23 ドキュメント
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
1 ソフトウェア・ファイル
注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。