Automotive Qualified NFC Controller with NCI Interface

画像にカーソルを合わせると拡大表示されます。

製品詳細

ブロック図

NFC + Wireless Charging Application Block Diagram

NFC + Wireless Charging Application Block Diagram

Features

  • Supports Reader/Writer mode with multiple protocols incl. ISO/IEC 14443 A/MIFARE, ISO/IEC 14443 B, FeliCa and ISO/IEC 15693
  • Supports Passive and Active Peer to Peer mode with full NFCIP-1 and NFCIP-2 compliance
  • Supports Card Emulation mode in accordance with ISO/IEC 14443 A and FeliCa
  • Supported host interfaces: SPI bus, I²C bus, NCI protocol interface according to NFC Forum NCI standardization
  • Internal oscillator for 27.12 MHz crystal
  • Integrated PLL unit for use with an external reference clock
  • An integrated power management unit
  • Voltage supply: 2.3 to 5.5 V
  • Autonomous mode when the host is shut down
  • Automatic wake-up via RF field and an internal timer

部品番号: NCF3340AHN.

ドキュメント

クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.

4 ドキュメント

ハードウェア

2 ハードウェア提供

ソフトウェア

1 ソフトウェア・ファイル

注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。

エンジニアリング・サービス

5 エンジニアリング・サービス

本製品をサポートするパートナーの一覧は、 パートナーマーケットプレイス.

トレーニング

1 トレーニング

サポート

お困りのことは何ですか??