Automotive-Grade NFC Frontend IC

画像にカーソルを合わせると拡大表示されます。

製品詳細

セクションを選択:

ブロック図

NCx3320 Application Block Diagram

NCx3320 Application Block Diagram

Features

  • Supports multiple protocols incl. ISO/IEC 14443 A/MIFARE, ISO/IEC 14443 B, FeliCa and ISO/IEC 15693
  • Supports P2P passive initiator mode in accordance with ISO/IEC 18092
  • RF driver supply voltage 3 V – 5.5 V with max. current of 350 mA
  • Enhanced wake-up (low power card detection) mode ensuring robust and sensitive card detection
  • Allows antenna connection with minimum number of external components
  • IRQ pin for improved host communication / host task scheduling
  • 512-byte host interface buffer
  • HVQFN32 package with wettable flanks
  • Temperature range: NCF: - 40 .. +85°, NCJ: ..+105°, NCK: ..+125°
  • Generic Software Library easy portable across different MCUs

部品番号: NCF3320EHN.

ドキュメント

クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.

2 ドキュメント

設計・リソース

ハードウェア

2 ハードウェア提供

ソフトウェア

1 ソフトウェア・ファイル

注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。

エンジニアリング・サービス

1 エンジニアリング・サービス

本製品をサポートするパートナーの一覧は、 パートナーマーケットプレイス.

トレーニング

1 トレーニング

サポート

お困りのことは何ですか??