FRDM-CD1030EVM Switch Detection Interface Evaluation Kit

FRDM-CD1030EVM

画像にカーソルを合わせると拡大表示されます。

製品詳細

対応製品

インターフェース

シグナル・コンディショナ

Features

General Specifications

  • CD1030 device with 33 channels switch detection and status report capability

Connectivity

  • Single row interface connectors for the NXP® FRDM-KL25Z preprogrammed communication board
  • Single load connector with 36 pin, 100 mils for easy interface with external switch loads

Power Management

  • Direct connection to battery power with optional 5.0 V/3.3 V LDO for VDDQ rail supply

Components

  • Status LEDs to report the status of the 1030 Interrupt (INT) and wake-up lines

購入オプション

FRDM-CD1030EVM-Image

クリックして展開

  • FRDM-CD1030EVM

  • FRDM-CD1030EVB.

  • JP¥15,012
  • の数量に対して 1
    • 在庫状況: 保留在庫
NXPから購入する代理店から購入する
KIT-SW33-EVB-Image

クリックして展開

  • KIT-SW33-EVB

  • Evaluation Board, 33 ch Switching and Test point adapter board.

  • JP¥9,714
  • の数量に対して 1
    • 在庫状況: 保留在庫
NXPから購入する代理店から購入する

ドキュメント

クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.

3 ドキュメント

デザイン・ファイル

1 設計・ファイル

ソフトウェア

1 ソフトウェア・ファイル

注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。

サポート

お困りのことは何ですか??