ASSA ABLOY Hospitality、NXPのMIFARE Plusを搭載したVingCard RFIDロックを強化
革新的なホスピタリティ・セキュリティ・テクノロジプロバイダは、最新のMIFARE非接触ICの進化によってRFID製品を強化し、バンキング・グレードのセキュリティ機能と操作性の向上を実現します。
お客様の素早い設計とより早い製品化を実現する、技術情報と専門知識をご紹介します。
このMIFARE Plus製品ファミリは、非接触型インフラストラクチャをより高いセキュリティにシームレスに移行できるようにすることで、スマートシティ・サービスのセキュリティを強化します。また、その下位互換性により、コスト効率に優れた方法で、インプレース・スマートカード・アプリケーションのセキュリティ・レベルをアップグレードできます。モバイルおよび無線のトップアップのサポートなどの特別な機能により、スマートシティ・サービスの使い勝手がさらに向上します。
製品選択がより簡単になりました。すべての製品検索ツールを見る。
製品 | 概要 | ISO/IECサポート | セキュリティ | 認証 | データシート | オーダー |
---|---|---|---|---|---|---|
MIFARE PlusEV2 | NXPの次世代MIFARE Plus製品ファミリーであるMIFARE PlusEV2 ICは、新しいスマートシティ・アプリケーションへの入口であると同時に、既存の導入環境に対するセキュリティと接続性の面で魅力的なアップグレードであると同時に設計されています。 | ISO/IEC 14443 A 1-4およびISO 7816-4 | 48ビットCrypto-1、128ビットAES | CC EAL5+ |
PDF [English] (298 kB) |
購入 |
革新的なホスピタリティ・セキュリティ・テクノロジプロバイダは、最新のMIFARE非接触ICの進化によってRFID製品を強化し、バンキング・グレードのセキュリティ機能と操作性の向上を実現します。
このMIFARE PlusEV2 ICは、革新的なセキュリティレベル(SL)コンセプトを使用して、レガシー・インフラストラクチャをより高いセキュリティにシームレスにステップ・バイ・ステップでアップグレードします。
MIFARE Classicインストール用のシームレスなAESセキュリティ・アップグレード。
サインインすると、許可されたセキュアな情報にアクセスできます。 について詳しくはこちら セキュアなアクセス権.
重要: メール認証後 このページを更新.
この製品ポートフォリオに関するセキュアを入手することが可能です、 アクセス権を要求する. について詳しくはこちら セキュアなアクセス権.
注意: ご応募いただいた内容は、NXPが個別に審査いたします。 秘密保持契約を締結することで、このプロセスを迅速に進めることができます。
セキュアなアクセス権を得るためのリクエストは拒否されました。 If you think this has been declined in error, 再度アクセス要求してください.
アクセス詳細. 追加のセキュア(制限付き)情報は、以下の通りです。 この 製品 ポートフォリオ. アクセス権の追加申請.
We are currently processing your secure access rights request. Once processed, a notification will be sent to ${emailId}.
Some files related to your secure access rights are temporary unavailable due to a system error. Please check back.
お客様が行った更新を処理する間、お客様のセキュアな情報へのアクセスは無効化されます the updates you made to your NXPアカウント > プロフィール. 確認作業が完了したら、メールをお送りします。
表示する情報がありません。
500 残りの文字数
*承認者に対して、アクセスリクエストの正当な理由を記述してください。