Leader I²C-Bus Controller with UART Interface

  • 新規採用非推奨
  • このページでは、新規設計を推奨しない製品に関する情報を掲載しています。

製品画像を見る

製品詳細

ブロック図

SC18IM700

SC18IM700 Block Diagram

Features

Key Features

  • UART host interface
  • I2C-bus controller
  • Eight programmable I/O pins
  • High-speed UART: baud rate up to 460.8 kbit/s
  • High-speed I2C-bus: 400 kbit/s
  • 16-byte TX FIFO
  • 16-byte RX FIFO
  • Programmable baud rate generator
  • 2.4 V and 3.6 V operation
  • Sleep mode (power-down)
  • UART message format resembles I2C-bus transaction format
  • I2C-bus controller functions
  • Multi-leader capability
  • 5 V tolerance on the input pins
  • 8 N 1 UART format (8 data bits, no parity bit, 1 stop bit)
  • Available in very small TSSOP16 package

部品番号: SC18IM700IPW.

ドキュメント

クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.

1-5 の 7 ドキュメント

全て表示

サポート

お困りのことは何ですか??