Evaluation Kit - 33975, MSDI, 32mA Suppressed Wakeup

KIT33975AEWEVBE

画像にカーソルを合わせると拡大表示されます。

製品詳細

セクションを選択:

対応製品

インターフェース

シグナル・コンディショナ

Features

Connectivity

  • 14 switch-to-ground inputs
  • 8 programmable inputs (switches to battery or ground)

Power Management

  • Designed to operate from 5.5 V ≤ VPWR ≤ 28 V
  • Switch input voltage range -14 V to VPWR
  • Selectable wetting current (32 mA or 4.0 mA for switch-to-ground inputs)
  • VPWR standby current 100 µA typical, VDD standby current 20 µA typical
  • Interfaces to microprocessor using 3.3 V / 5.0 V SPI protocol
  • Selectable wake-up on change of state

購入オプション

KIT33975AEWEVBE-Image

クリックして展開

  • KIT33975AEWEVBE

  • Evaluation Kit - MC33975, Multiple Switch Detection Interface with 32mA Suppressed Wakeup.

  • JP¥5,298
  • の数量に対して 1
    • 在庫状況: 保留在庫
NXPから購入する代理店から購入する

ドキュメント

クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.

1-5 の 6 ドキュメント

全て表示

設計・リソース

セクションを選択:

設計・ファイル

1 設計・ファイル

ソフトウェア

1 ソフトウェア・ファイル

注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。

サポート

お困りのことは何ですか??