お客様の素早い設計とより早い製品化を実現する、技術情報と専門知識をご紹介します。
The TDA8950 is a high-efficiency Class D audio power amplifier. The typical output power is 2 x 150 W with a speaker load impedance of 4 Ω.
The TDA8950 is available in both HSOP24 and DBS23P power packages. The amplifier operates over a wide supply voltage range from +-12.5 V to +-40 V and features low quiescent current consumption.
セクションを選択:
部品番号: TDA8950J.
クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.
3 ドキュメント
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。