Multimedia Applications Processors - Low-Power, High-Performance, Arm9™ Core

  • 新規採用非推奨
  • このページでは、新規設計を推奨しない製品に関する情報を掲載しています。

製品画像を見る

製品詳細

ブロック図

i.MX21 Applications Processor Block Diagram

i.MX21 Multimedia Applications Processor Block Diagram

Features

  • Arm926EJ-S™ core (16 KB I-Cache, 16 KB D-Cache)
  • Smart Speed Switch
  • 16/18-bit color LCD controller up to SVGA
  • USB On-The-Go (two-host port)
  • MPEG-4 and H.263 encode/decode acceleration up to CIF 30 fps

部品番号: MC9328MX21CJM, MC9328MX21CVK, MC9328MX21CVM, MC9328MX21DVK, MC9328MX21DVM, MC9328MX21VK, MC9328MX21VM.

ドキュメント

クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.

1-5 の 30 ドキュメント

全て表示

設計・リソース

デザイン・ファイル

3 設計・ファイル

トレーニング

2 トレーニング

サポート

お困りのことは何ですか??