設計・ファイル
1 設計・ファイル
-
シミュレーションとモデル
IBIS model for rev2_1
お客様の素早い設計とより早い製品化を実現する、技術情報と専門知識をご紹介します。
The i.MX356 provides all of the functionality required in today’s automotive market. With an Arm11™ core running at 532 MHz the i.MX356 integrates an OpenVG™ 1.1 vector graphics hardware accelerator. The OpenVG was integrated to deliver smooth textural visuals required in today’s automotive infotainment systems. The processor features an advanced Image Processing Unit (IPU) with updated resizing capabilities to handle wide-VGA and increased the interface to 24-bit for higher color display capabilities. To reduce BOM cost flexible connectivity options were integrated, such as 2-CAN modules, Media Local Bus (MLB), Enhanced Serial Audio Interface (ESAI), Ethernet, and two USB ports with integrated PHYs. The i.MX356 can connect too many different peripherals like Wi-Fi via SDIO or USB, Bluetooth via UART or SSI/I2S and external storage via CE-ATA or PATA. Support for lower cost memories like 3.3V SDRAM, DDR2, and multi-level cell NAND were integrated.
The i.MX356 is supported by companion NXP® power management ICs (PMIC), MC13892 and MMPF0100.
部品番号: MCIMX356AJQ5C, MCIMX356AVM4B, MCIMX356AVM5B.
クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.
1-5 の 21 ドキュメント
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
セクションを選択:
1-5 の 6 ハードウェア提供
本製品をサポートするパートナーの一覧は、 パートナーマーケットプレイス.
1-5 の 19 ソフトウェア提供
本製品をサポートするパートナーの一覧は、 パートナーマーケットプレイス.
1-5 の 18 エンジニアリング・サービス
There are no results for this selection.
本製品をサポートするパートナーの一覧は、 パートナーマーケットプレイス.
3 トレーニング
5 トレーニング