8-bit General Purpose EY MCUs

  • 新規採用非推奨
  • このページでは、新規設計を推奨しない製品に関する情報を掲載しています。

製品詳細

Features

  • 8-MHz internal bus frequency at 5V
  • Up to 16Kb of On-Chip FLASH Memory
  • 512 Bytes of On-Chip RAM Memory
  • Serial peripheral interface (SPI)
  • Internal clock generator module (ICG)
  • Two 16-bit, 2-channel timer (TIMA and TIMB) with PWM
  • Low voltage inhibit (LVI)
  • 8-Channel, 10-bits ADC
  • Higher current source capability on nine port lines for LED drive

部品番号: MC908EY16ACFJE, S908EY16AE0CFJE, S908EY16AE0MFJE, S908EY8AE0CFJE.

ドキュメント

クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.

1-5 の 83 ドキュメント

全て表示

設計・リソース

ハードウェア

1 ハードウェア提供

ソフトウェア

4 ソフトウェア・ファイル

注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。

サポート

お困りのことは何ですか??