S08LL Demonstration Board

画像にカーソルを合わせると拡大表示されます。

製品詳細

対応製品

プロセッサ&マイクロコントローラ

8-bit Legacy MCUs

8ビットS08 MCU

Features

Microcontroller

  • MC9S08LL16, 64 LQFP

Connectivity

  • Integrated P&E USB-BDM
  • 40-pin MCU I/O connector
  • 2.0 mm barrel connector
  • BDM_PORT (not installed)
  • USB connector
  • DB9 connector

Power Management

  • On-board +5 V regulator
  • Battery holder for Li-ion battery
  • Power input selection jumpers

User Components

  • Five push switches; four Users, one Reset
  • 10 LED Indicators; eight Users, VDD, USB
  • 5 K ohm POTs w /LP filter
  • Light sensor w/ LP filter and Op Amp
  • User option jumpers to disconnect peripherals

ドキュメント

クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.

2 ドキュメント

設計・リソース

デザイン・ファイル

2 設計・ファイル

サポート

お困りのことは何ですか??