ColdFire® V4 Microprocessor with Ethernet and Encryption

  • 新規採用非推奨
  • このページでは、新規設計を推奨しない製品に関する情報を掲載しています。

製品詳細

ブロック図

ColdFire MCF547X Microprocessor Block Diagram

ColdFire MCF547X Microprocessor Block Diagram

Features

  • ColdFire® V4 core-delivering up to 410 (Dhrystone 2.1) MIPS @ 266 MHz
  • Memory management unit (MMU)
  • Dual precision floating point unit (FPU)
  • Enhaced multiply-accumulate (MAC) module handles DSP-like instructions
  • 32 KB I-Cache, 32 KB D-Cache
  • 32 KB on-chip system SRAM
  • Integrated peripherals
    • 10/100 fast Ethernet controller (FEC)
    • UART/USART/IRDA/modem programmable serial controller
    • 32-bit V2.2 PCI, 33/66 MHz, five external leaders
    • Direct memory access (DMA) serial pheripheral interface (SPI)
    • I²C interface
    • 16-channel direct memory access (DMA) controller
    • 32-bit 133 MHz DDR/SDR-SDRAM controller
    • 388 PBGA package
  • Security
    • Optional hardware-accelerated encryption (DES, 3DES, RC4, AES, MD5, SHA-1, RNG)

部品番号: MCF5470VR200, MCF5471VR200, MCF5471ZP200, MCF5472VR200, MCF5474VR200, MCF5474VR266, MCF5474ZP266, MCF5475VR200, MCF5475VR266, MCF5475ZP200, MCF5475ZP266.

ドキュメント

クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.

1-5 の 26 ドキュメント

全て表示

デザイン・ファイル

5 設計・ファイル

ハードウェア

2 ハードウェア提供

ソフトウェア

1-5 の 10 ソフトウェア・ファイル

全て表示

注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。

サポート

お困りのことは何ですか??